Connectivity+ 以客戶為中心

憑藉其 Connectivity+ 戰略,浩亭可以為工業客戶提供具體的定制服務,以最佳方式完善連接器的經典核心功能。其中包括用戶友好的在線配置器和“數字孿生”(連接器的數字圖像)。Connectivity+ 解決方案在連接器的整個生命週期內為我們的工業客戶提供額外的優勢。

工業客戶的需求很多但並不復雜

浩亭的廣泛產品組合可以為每位用戶和幾乎每項技術挑戰提供最佳解決方案。然而,客戶也必須在多樣性和復雜性中找到適合自己的方式。上殼和不封底安裝底座、插芯、插針、模塊、工具和附件可用於各種產品變體和接口。在下單之前,設計師必須弄清楚哪些接口是合適的,哪些組件可以組合在一起,以及他們的技術要求是否得到滿足。以前,這個過程需要花費很多時間。

浩亭電子商店:最高品質的快速數字自助服務

在我們的電子商店中,用戶可以自行選擇適合自己需求的接口:無論是產品搜索還是產品定制,均可使用許多有用的功能,如觀察列表、產品說明或降額工具,包括文檔和工程數據。單件產品和整體配置的訂單可以直接在電子商店中訂購,也可以通過我們的附屬分銷商訂購。

實施定制解決方案,即使是“批量規模1”

有些設計是定制的,以至於不可能使用標準接口。這就是為什麼設計師喜歡使用在線配置器自己定制所需組件這一選項(例如,根據需要選擇底座輸出)的原因。因此,即使是單件商品批次的最小訂單數量(“批量規模 1”)也是可以實現的。所有配置數據都自動保存在系統中,作為連接器的數字孿生列於其自己的產品編號下並隨附相應的文件。這使得可以方便地觸發重複訂單。

Connectivity+ 不僅僅能夠給客戶帶來優勢:

  • 高效的工作流程和流程可靠性
  • 加快構建進程
  • 快速原型的樣品
  • 批量規模 1
  • 定制設計
  • 只需點擊即可:工程數據、數據表和更多與產品相關的數據唾手可得
  • 連接器的數字孿生— 適用於所有類型的應用
  • 技術可行性測試
  • 批量生產之前和批量生產期間的成本節約型設計
  • 經濟的設計導入過程
  • 將物理和數字組件相結合的工作流程

在連接器的生命週期中提供更多服務:方便的安裝、集成開發、優化維護。

Norbert Gemmeke
浩亭 Electric 全球業務部門董事總經理