Connectivity+ az ügyfélre összpontosít
A Connectivity+ stratégiával a HARTING az iparági ügyfelek számára olyan konkrét és testreszabott szolgáltatásokat kínál, amelyek optimálisan kiegészítik a csatlakozó klasszikus alapfunkcióját. Ide tartozik a felhasználóbarát online konfigurátor és a "digitális iker" (a csatlakozó digitális képe). A Connectivity+ megoldások a csatlakozó teljes élettartama alatt további előnyöket is biztosítanak az iparági ügyfeleink számára.
Az iparági ügyfeleknek sok minden kell, de a bonyolultság az nem
A HARTING széles termékportfóliója minden felhasználó számára és szinte minden műszaki kihívásra biztosítja a legjobb megoldást. Mindezek ellenére azonban az ügyfeleknek meg kell találniuk a saját útjukat a különbözőség és a bonyolultság útvesztőjében. A lengő csatlakozóházak, a válaszfalas szerelésű csatlakozóházak, az érintkező vezetők, az érintkezők, a modulok, az eszközök és a tartozékok a termékváltozatok és interfészek széles választékában állnak rendelkezésre. Egy rendelés leadása előtt a tervezőknek meg kell találni, hogy melyik interfészek a megfelelők, melyik alkatrészek illenek össze, illetve, hogy ezek megfelelnek-e a technikai követelményeiknek. Régen ez rengeteg időbe került.
A HARTING eShop: Gyors digitális önkiszolgáló a legjobb minőségben
A felhasználók maguk választhatják ki az interfészeiket az eShopunkban: A termékkereséstől kezdve a termék testreszabásáig, számtalan segítő funkcióval, mint például a megtekintési lista, a termékkel kapcsolatos megjegyzések vagy a névleges értéket csökkentő eszköz, beleértve a dokumentációt és a tervezési adatokat is. Az egyedi termékek és a teljes konfigurációk megrendelhetők közvetlenül az eShopban vagy valamelyik csatlakozott forgalmazónkon keresztül.
Alkalmazzon testreszabott megoldásokat akár az "1. tételméret" esetén is
Néhány terv úgy lett testreszabva, hogy azok esetében nem használható a szabványos interfész. Éppen ezért a tervezők jobban szeretik azt a lehetőséget, hogy az online konfigurátorban maguk szabják testre a szükséges alkatrészeket (pl. kiválasztják csatlakozóház szükséges kimeneteit). Így még az egyes tételméretek ("1. tételméret") esetén is lehetőség van a legkisebb mennyiségű rendelésre. Az összes konfigurációs adatot automatikusan, a csatlakozók digitális ikreként, a saját termékszám alatt menti a rendszer és megjeleníti a vonatkozó dokumentációban. Ennek eredményeképpen a rendelés könnyedén megismételhető.
A Connectivity+ az ügyfelek számára sokkal több, mint csupán egy plusz:
- Hatékony munkafolyamatok és folyamatmegbízhatóság
- Felgyorsult építési folyamat
- Minták a gyors prototípusokhoz
- 1-es tételméret
- Testreszabott kialakítások
- Csupán egyetlen kattintás: tervezési adatok, adatlapok és még több, a termékre vonatkozó adat
- Digitális ikrek a csatlakozókhoz - minden alkalmazástípus esetén
- Műszaki megvalósíthatósági vizsgálat
- Költségtakarékos tervezés a sorozatgyártás előtt és alatt
- Gazdaságos tervezés folyamatban
- A fizikai és digitális alkatrészeket kombináló munkafolyamat