Connectivity+ richt zicht op de klant
Met hun "Connectivity+"-strategie biedt HARTING industriële klanten concrete, op maat gemaakte services die optimaal de klassieke kernfunctionaliteit van een connector aanvullen. Deze bevatten de gebruikersvriendelijke online-configurator en een "digital twin" (het digitale beeld van de connector). "Connectiviteit+"-oplossingen leveren aanvullende voordelen voor onze industriële klanten gedurende de volledige levensduur van een connector.
Industriële klanten hebben veel nodig – maar geen complexiteit
Het uitgebreide productassortiment van HARTING biedt de beste oplossing voor iedere gebruiker en bijna iedere technische uitdaging. Klanten moeten echter ook hun weg vinden door de diversiteit en complexiteit. Kappen en scheidingswand gemonteerde behuizingen, insteekstukken, contacten, modules, gereedschappen en accessoires zijn beschikbaar in een breed assortiment aan productvarianten en interfaces. Alvorens een bestelling te plaatsen, moeten ontwikkelaars uitzoeken welke interfaces geschikt zijn, welke componenten bij elkaar passen en of aan de technische vereisten is voldaan. In het verleden nam dit proces veel tijd in beslag.
De eShop van HARTING: snelle digitale zelfservice in de hoogste kwaliteit
Gebruikers kunnen zelf hun interfaces selecteren in onze eShop: van het zoeken naar een product tot het op maat maken van een product, met vele handige functies zoals een watchlist, productopmerkingen of de deratingtool inclusief documentatie en technische gegevens. Bestellingen voor individuele producten en complete configuraties kunnen rechtstreeks in de eShop worden uitgevoerd of via onze aangesloten distributeurs.
Implementeer op maat gemaakte oplossingen, zelfs voor een "batchmaat 1"
Sommige ontwerpen zijn zo aangepast dat het niet mogelijk is om een standaardinterface te gebruiken. Daarom stellen ontwikkelaars de optie op prijs waarbij ze zelf de vereiste component kunnen aanpassen in de online-configurator (bijvoorbeeld door overeenkomstig de behoeften de uitgangen van de behuizing te selecteren). Zodat zelfs de kleinste bestelhoeveelheid van single-item-batches ("batchmaat 1") mogelijk is. Alle configuratiegegevens worden automatisch opgeslagen in het systeem als een digitale tweeling voor connectoren onder hun eigen artikelnummer en geleverd met de desbetreffende documentatie. Dit zorgt ervoor dat een herbestelling gemakkelijk kan worden geactiveerd.
Connectiviteit+ is meer dan alleen een plus voor klanten:
- Efficiënte workflows en procesbetrouwbaarheid
- Versneld constructieproces
- Monsters voor snelle prototypen
- Batchmaat 1
- Op maat gemaakte ontwerpen
- Slechts één klik verwijdert: technische gegevens, gegevensbladen en meer productgerelateerde gegevens
- Digitale tweelingen voor connectoren – voor alle typen toepassingen
- Technische uitvoerbaarheidstest
- Kostenbeparend ontwerp vooraf en voor de serieproductie
- Economisch ontwerpproces
- Workflow combineert fysieke en digitale componenten