Connectivity+ fokuserar på kunden
Med strategin Connectivity+ HARTING tillhandahåller konkreta och kundanpassade tjänster för kunderna inom industrin, vilket kompletterar den klassiska ledarfunktionaliteten på ett optimalt sätt. Dessa inkluderar den användarvänliga online-konfiguratorn och en ”digital tvilling” (den digitala bilden av kontaktdonet). De lösningar som Connectivity+ tillhandahåller innebär fördelar för våra kunder inom industrin genom hela livscykeln för ett kontaktdon.
Kunder inom industrin behöver mycket – men inte komplexitet
HARTING:s heltäckande produktportfölj innebär den bästa lösningen för alla användare och närapå alla tekniska utmaningar. Dock måste kunder även hitta sin väg genom mångfalden och komplexiteten. Kabelkåpor och skottinstallerade chassihus, kontaktinsatser, kontakter, modulinsatser, verktyg och tillbehör finns att tillgå i ett bredd utbud av produktvarianter och gränssnitt. Innan konstruktörer skickar en beställning måste de komma fram till vilka gränssnitt som passar, vilka komponenter som passar ihop, och om deras tekniska krav tillmötesgås. Tidigare var den här processen mycket tidskrävande.
HARTING eShop: Snabb digital självbetjäning i högsta kvalitet
Användaren kan själv välja sina gränssnitt i vår eShop: Från produktsök till kundanpassning av produkten, med många hjälpfunktioner, t.ex. en bevakningslista, produktinformation och Derating Tool, inklusive dokumentation och maskinuppgifter. Beställningar för enskilda produkter och hela konfigurationer kan utföras direkt i eShop eller via en av våra anslutna distributörer.
Implementera kundanpassade lösningar, t.o.m. för en ”batchstorlek 1”
Vissa konstruktioner är så kundanpassade att det inte är möjligt att använda ett standardgränssnitt. Det är därför som konstruktörer uppskattar möjligheten att själva kunna kundanpassa komponenten i online-konfiguratorn (t.ex. för att välja chassihusets utgångar efter behov). Det gör att även de minsta orderstorlekarna på batcher med en enskild komponent (”batchstorlek 1”) går att utföra. Alla konfigurationsuppgifter lagras i systemet som en digital tvilling för kontaktdon under eget artikelnummer och tilldelas motsvarande dokumentation. Det gör det enkelt att aktivera en upprepad beställning.
Connectivity+ är mer än bara ett plus för kunder:
- Effektiva arbetsflöden och tillförlitliga processer
- Snabbare konstruktionsprocess
- Prover för snabba prototyper
- Batchstorlek 1
- Kundanpassade konstruktioner
- Bara ett klick bort: maskinuppgifter, datablad och mycket mer produktrelaterade uppgifter
- Digitala tvillingar för kontaktdon – för alla sorters tillämpningar
- Provning av teknisk användbarhet
- Kostnadsbesparande konstruktion innan och för serieproduktionen
- Lönsam design-in-process
- Arbetsflöde som kombinerar fysiska och digitala komponenter