Connectivity+ si concentra sul cliente
Con la strategia Connectivity+, HARTING offre ai clienti industriali servizi concreti, personalizzati che integrano in modo ottimale la funzionalità principale di un connettore. Questi comprendono un configuratore online pratico e un "gemello digitale" (l'immagine digitale del connettore). Le soluzioni Connectivity+ forniscono vantaggi aggiuntivi ai nostri clienti industriali per l'intero ciclo di vita di un connettore.
I clienti industriali necessitano di molto ma non di complessità
Il portfolio completo di prodotti HARTING fornisce la miglior soluzione per qualsiasi utente e pressoché qualsiasi sfida tecnica. Tuttavia, i clienti devono anche farsi strada attraverso la diversità e la complessità. Le custodie e le custodie fisse passanti, gli inserti, i contatti, i moduli, gli strumenti e gli accessori sono disponibili in un'ampia gamma di varianti ed interfacce. Prima di inserire un ordine, i progettisti devono trovare l'interfaccia corretta, i componenti compatibili e scoprire se i requisiti tecnici vengono soddisfatti. In passato, questo processo richiedeva molto tempo.
eShop HARTING: self-service digitale veloce di massima qualità
Gli utenti possono selezionare le interfacce autonomamente nel nostro eShop: dalla ricerca del prodotto alla sua personalizzazione, con diverse funzioni utili quali elenco di controllo, note sul prodotto o strumento di declassamento inclusi documentazione e dati di progettazione. Gli ordini per i prodotti individuali e le configurazioni complete possono essere eseguiti direttamente nell'eShop o tramite uno dei nostri distributori affiliati.
Implementazione di soluzioni personalizzati, anche per una "dimensione del lotto 1"
Alcuni progetti sono personalizzati in modo tale da non poter utilizzare un'interfaccia standard. Ecco il motivo per cui i progettisti apprezzano l'opzione di personalizzazione autonoma del componente necessario nel configuratore online (es. selezionare le uscite della custodia se necessarie). Quindi, sono disponibili anche le quantità di ordine più piccole di lotti ad elementi singoli ("dimensione del lotto 1"). Tutti i dati di configurazione vengono salvati automaticamente nel sistema come un gemello digitale per connettori con il proprio codice articolo e fornito della documentazione corrispondente. Ciò consente di attivare facilmente un ordine ripetuto.
Connectivity+ è molto più di un plus per i clienti:
- Flussi di lavoro efficienti ed affidabilità del processo
- Processo costruttivo accelerato
- Campioni per prototipi rapidi
- Dimensione lotto 1
- Progetti personalizzabili
- Basta un clic: dati di progettazione, schede tecniche e molti altri dati relativi al prodotto
- Gemelli digitali per connettori per tutti i tipi di applicazione
- Controllo della fattibilità tecnica
- Progettazione economica prima e per la produzione in serie
- Processo di progettazione economico
- Flusso di lavoro che associa componenti fisici e digitali