Connectivity+ stellt den Kunden in den Mittelpunkt
HARTING bietet mit seiner Connectivity+ Strategie Industriekunden konkrete, individuelle Services, die die klassische Kernfunktion eines Steckverbinders optimal ergänzen. Dazu gehören beispielsweise der anwenderfreundliche Online-Konfigurator oder auch ein „digitaler Zwilling“, das digitale Abbild des Steckverbinders. Connectivity+ Lösungen bieten Industriekunden außerdem zusätzliche Nutzen über den gesamten Lebenszyklus eines Steckverbinders.
Industriekunden brauchen viel – nur keine Komplexität
Das umfangreiche Produktportfolio von HARTING hält für jeden Anwender und nahezu jede technische Herausforderung die passende Lösung bereit. Kunden müssen sich allerdings in der Vielfalt und der Komplexität auch zurechtfinden. Tüllen- und Anbaugehäuse, Einsätze, Kontakte, Module, Werkzeuge und Zubehör gibt es neben der Vielzahl an Schnittstellen auch in unterschiedlichsten Produktvarianten. Konstrukteure müssen vor einer Bestellung herausfinden, welche Schnittstellen die richtige ist und welche Komponenten zusammenpassen und ob auch die technischen Anforderungen erfüllt werden. Ein Vorgang der in der Vergangenheit viel Zeit kostete…
Der HARTING eShop: Schneller digitaler Self-Service in höchster Qualität
Im eShop kann der Anwender die Schnittstellenauswahl eigenständig durchführen: Von der Produktsuche bis zur Produktindividualisierung mit vielen hilfreichen Funktionen wie die Merkliste, die Produktnotizen oder das Derating-Tool inklusive Dokumentation und Engineering-Daten. Bestellungen von einzelnen Produkten und gesamten Konfigurationen können direkt im eShop oder über einen der angebundenen Distributoren ausgelöst werden.
Kundenspezifische Lösungen bis hin zur Losgröße 1 realisieren
Manche Entwicklungen sind so individuell, dass auf keine Standardschnittstelle zurückgegriffen werden kann. Konstrukteure schätzen von daher die Möglichkeit im Online-Konfigurator das benötigte Bauteil selbst zu individualisieren, z. B. um Gehäuseausgänge frei zu bestimmen. So sind noch so kleine Bestellmengen, bis zu Losgröße 1 möglich. Alle Konfigurationsdaten werden in Form eines digitalen Zwillings für Steckverbinder automatisch im System unter eigener Artikelnummer hinterlegt und mit der entsprechenden Dokumentation versehen. So kann eine Nachbestellung einfach ausgelöst werden.
Connectivity+. Mehr als nur ein Plus für Kunden:
- Effizienter Workflow und Prozesssicherheit
- Verkürzte Konstruktionszeit
- Muster für schnelle Prototypen
- Losgröße 1
- Individual-Entwicklung
- Auf einen Klick: Engineering Daten, Datenblätter und viele weitere Produktdaten
- Digitaler Zwillinge für Steckverbinder – für jeden Anwwendungsall
- Technische Machbarkeitsprüfung
- Kostensparsame Entwicklung vor und für die Serienproduktion
- Sparsamer Design-In Prozess
- Workflow verbindet physische mit digitaler Komponente