Ассортимент Han® HPR Single Pole
Максимальная свобода для передачи сильного тока в подвижных составах
Совершенно новый ассортимент Han® HPR Single Pole существенно расширяет возможности для распределения питания.
HARTING спроектировала корпус Han® HPR VarioShell в качестве особенно гибкого решения для межвагонных соединений. Этот корпус формирует открытую систему, в которой можно разместить соединители для передачи энергии или других сред. Корпус VarioShell разбит на две части, которые открываются и позволяют предварительно собрать и установить соединитель, а также предоставляют быстрый доступ для технического обслуживания и ремонта.
Широкие возможности для распределения питания
Новый ассортимент Han® HPR Single Pole прекрасно дополняет эти корпусы. Полюсы передают питание до 650 А/4 кВ переменного/постоянного тока по надежным контактам Han® HC Modular. В результате получаются высокопроизводительные соединители в корпусах HPR со степенью защиты IP68/69. В них можно разместить до восьми контактов 250/350 А или до шести контактов 650 А.
Работа с малым весом и безопасный монтаж
Отдельные контакты упрощают работу с сильноточными соединениями, особенно при наличии тяжелых кабелей. Встроенные кодирующие штифты обеспечивают до 25 различных кодирующих комбинаций. Также возможно соединение с другими системами электроснабжения на железнодорожном транспорте. Это применение Han® HPR также соответствует всем последним железнодорожным стандартам.
Преимущества для вас:
- Высокая гибкость благодаря новым вариантам корпусов Han® HPR VarioShell
- Уменьшение общего веса за счет работы с отдельными проводами
- Безопасная сборка с помощью встроенных кодирующих штырей
- Снижение сложности в рамках стандартизации и упрощения