Assortiment Han® HPR met enkele pool
Maximale vrijheid voor hoge-stroom-transmissie op de trein
Het gloednieuwe assortiment van de Han® HPR met enkele pool, breidt de toepassingsmogelijkheden voor energieverdeling aanzienlijk uit.
HARTING heeft de Han® HPR VarioShell ontwikkeld als een bijzondere, flexibele oplossing voor doorverbindingskabelaansluitingen. De behuizingen vormen een open systeem waarin connectoren zijn ondergebracht voor de transmissie van energie en andere media. De VarioShell is in twee delen verdeeld die geopend kunnen worden, waardoor een voormontage en installatie van de verbindingstechnologie mogelijk wordt gemaakt alsmede een snelle toegang voor service en onderhoud.
Uitgebreide toepassingsmogelijkheden voor energieverdeling
Het assortiment van de nieuwe Han® HPR met enkele pool vormen een perfecte aanvulling op deze behuizingen. De polen brengen een vermogen over van 650 A/4 kV AC/DC via betrouwbare modulaire Han® HC-contacten. Het resultaat is connectoren met hoge prestaties in HPR-behuizingen met IP68/69-bescherming. Er kunnen acht 250/350 A-contacten of zes 650 A-contacten worden geplaatst.
Minder gewicht en veilige installatie
De toepassing met enkele pool maakt het gemakkelijker om met hoge-stroom-verbindingen te werken, met name als er zeer zware kabels worden gebruikt. Geïntegreerde pennen zorgen voor 25 verschillende coderingsopties. Verbindingen naar andere voedingssystemen op spoorwegvoetuigen zijn ook mogelijk. Zoals altijd voldoet de Han® HPR-toepassing aan alle relevante spoorwegstandaarden.
Uw voordelen in één oogopslag:
- Hoge flexibiliteit door de nieuwe behuizingsopties voor de Han® HPR VarioShell
- Reduceert het hanteringsgewicht, zodat enkele draden nu erin gestoken kunnen worden
- Veilige montage door de geïntegreerde coderingspennen
- Minder complex door standaardisering en vereenvoudiging