Han® HPR-enkeltpolet portefølje
Den maksimale frihed til transmission med høj strømstyrke på toget
Den splinternye Han® HPR-enkeltpolet portefølje udvider anvendelsesmulighederne for effektfordeling betydeligt.
HARTING har udviklet Han® HPR VarioShell som en særdeles fleksibel løsning til koblingskabelforbindelser. Huset udgør et åbent system, der rummer stik til transmission af effekt og andre medier. VarioShell er opdelt i to dele, som kan åbnes, hvilket gør det muligt at forhåndsmontere og installere tilslutningsteknologien og giver hurtig adgang til service og vedligeholdelse.
Udvidede anvendelsesmuligheder for effektfordeling
Den nye Han® HPR-enkeltpolet portefølje supplerer disse huse perfekt. Polerne sender effekt op til 650 A/4 kV AC/DC gennem pålidelige Han® HC Modular-kontakter. Resultatet er højtydende konnektorer i HPR-huse med IP68/69-beskyttelse. Der er plads til op til otte 250/350 A-kontakter eller seks 650 A-kontakter.
Mindre håndteringsvægt, sikker samling
Den enkeltpolede anvendelse gør det lettere at håndtere tilslutninger til høj strømstyrke, især hvis der anvendes meget tunge kabler. Integrerede stifter åbner op for 25 forskellige kodningsmuligheder. Der er også mulighed for tilslutning til andre strømforsyningssystemer på jernbanekøretøjer. Som altid overholder Han® HPR-applikationen alle relevante jernbanestandarder.
Et overblik over jeres fordele:
- Høj fleksibilitet takket være nye husløsninger til Han® HPR VarioShell
- Reducerer håndteringsvægten, så enkelte ledninger nu kan tilsluttes
- Sikker samling takket være integrerede kodningsstifter
- Reduktion af kompleksiteten som følge af standardisering og forenkling