Han® HPR Tek Kutup Portföyü

Trenlerde yüksek akım iletimi için maksimum özgürlük

Yeni Han® HPR Tek Kutup portföyü, enerji dağıtımına yönelik uygulama olanaklarını önemli ölçüde artırıyor.

HARTING, atlama kablosu bağlantıları için özellikle esnek bir çözüm olarak Han® HPR VarioShell'i geliştirdi. Gövde, güç ve diğer ortamların iletilmesi için konnektörler barındıran açık bir sistem oluşturur. VarioShell açılabilen iki kısma ayrılarak bağlantı teknolojisinin önceden birleştirilmesini ve monte edilmesi sağlamakta, servis ve bakım için hızlı erişim temin etmektedir.

Enerji dağıtımına yönelik artan uygulama olanağı

Yeni Han® HPR Tek Kutup portföyü bu gövdeleri mükemmel bir şekilde tamamlar. Kutuplar, güvenilir Han® HC Modular kontakları üzerinden 650 A/4 kV AC/DC'ye kadarlık gücü iletirler. Sonuç olarak ortaya, IP68/69 korumalı HPR gövdelerde yüksek performanslı konnektörler çıkar. Sekize kadar 250/350 A kontak veya altı 650 A kontak yerleştirilebilir.

Han® HPR VarioShell, tek kutuplarda sekiz 250/350 A kontak veya altı 650 A kontağa yer sunar
Han® HPR VarioShell sistemine monteli sekiz Han® HPR Tek Kutup

Az taşıma ağırlığı, güvenli kurulum

Tek kutup uygulaması, yüksek akım bağlantılarının taşınmasını kolaylaştırır, özellikle çok ağır kablolar kullanılıyorsa. Entegre pinler 25 farklı kodlama seçeneği sağlar. Demiryolu taşıtlarındaki diğer güç besleme sistemlerine bağlantı yapmak da mümkündür. Her zaman olduğu gibi Han® HPR uygulaması ilgili tüm demiryolu standartları ile uyumludur.

25 farklı kodlama seçeneği ile Han® HPR Tek Kutup
Han® HPR Tek Kutup'un havada bağlantısı
Demiryolu Web Semineri 2022'de bu çözümler ilgili daha fazla bilgi bulabilirsiniz