Portafolio Han® HPR para conexiones unipolares
Máxima libertad para la transmisión de alta corriente en el tren
El nuevo portafolio Han® HPR para conexiones unipolares amplía considerablemente las posibilidades de aplicación de la distribución de potencia.
HARTING ha desarrollado Han® HPR VarioShell como una solución especialmente flexible para las conexiones de paso entre coches. La base forma un sistema abierto que aloja conectores para la transmisión de potencia y otros medios. VarioShell se divide en dos partes que se pueden abrir, lo que permite el premontaje y la instalación de la tecnología de terminación, así como un acceso rápido para servicio técnico y mantenimiento.
Mayores posibilidades de aplicación para la distribución de potencia
El nuevo portafolio Han® HPR para conexiones unipolares es el complemento perfecto para estas bases. Los polos transmiten potencia hasta 650 A/4 kV CA/CC a través de contactos Han® HC Modular fiables. El resultado son conectores de alto rendimiento en bases HPR con protección IP68/69. Se pueden adaptar hasta ocho contactos de 250/350 A o seis contactos de 650 A.
Menos peso de manipulación, instalación segura
La aplicación de conexiones unipolares facilita el manejo de terminaciones de alta corriente, especialmente si se utilizan cables muy pesados. Los contactos integrados permiten 25 opciones de codificación diferentes. También es posible la conexión a otros sistemas de suministro de potencia en vehículos ferroviarios. Como siempre, la aplicación Han® HPR cumple todas las normas ferroviarias pertinentes.
Sus ventajas de un vistazo:
- Alta flexibilidad gracias a las nuevas opciones de base para el Han® HPR VarioShell
- Reduce el peso de la manipulación, por lo que ahora se pueden enchufar cables individuales
- Montaje seguro gracias a los contactos con codificación integrados
- Reducción de la complejidad gracias a la normalización y simplificación