Oferta rozwiązań jednopinowych Han® HPR
Maksymalna swoboda w przesyłaniu dużych prądów w pociągach
Całkowicie nowa oferta rozwiązań jednopinowych Han® HPR znacznie rozszerza wachlarz zastosowań w dystrybucji energii elektrycznej.
Firma HARTING opracowała Han® HPR VarioShell, wyjątkowo elastyczne rozwiązanie do połączeń międzywagonowych. Obudowa tworzy otwarty system, w którym mieszczą się złącza do przesyłu prądu i innych mediów. Obudowy VarioShell są podzielone na dwie otwarte części, co umożliwia wstępny montaż i instalację techniki przyłączeniowej, jak również zapewnia szybki dostęp na potrzeby serwisu i konserwacji.
Rozszerzony wachlarz zastosowań w dystrybucji mocy
Idealnym uzupełnieniem opisywanych obudów jest nowa oferta rozwiązań jednopinowych Han® HPR. Piny przesyłają prąd AC/DC o natężeniu do 650 A/ napięciu 4 kV poprzez niezawodne kontakty modułowe Han® HC. Efektem są wysokowydajne złącza w obudowach HPR o stopniu ochrony IP68/69. Można zmieścić do ośmiu kontaktów 250/350 A lub sześciu 650 A.
Mniejsza waga, bezpieczna instalacja
Jednopinowe rozwiązania ułatwiają obsługę połączeń wysokoprądowych, zwłaszcza jeśli używane są bardzo ciężkie kable. Zintegrowane piny oferują 25 różnych opcji kodowania. Połączenia z innymi układami zasilania na pojazdach szynowych także są możliwe. Jak zawsze produkt Han® HPR spełnia wszystkie istotne normy kolejowe.
Zestawienie korzyści użytkownika:
- Wysoka elastyczność dzięki nowym opcjom obudów dla Han® HPR VarioShell
- Redukcja masy, dzięki której można podłączać pojedyncze przewody
- Bezpieczny montaż dzięki zintegrowanym stykom kodującym
- Ograniczenie stopnia skomplikowania dzięki standaryzacji i uproszczeniu