КАК ТЕХНОЛОГИИ СОЕДИНЕНИЯ СПОСОБСТВУЮТ РАЗВИТИЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Tony Yang, Key Account Manager CRRC, HARTING China

Компания HARTING помогает CRRC совершенствовать продукцию для железнодорожного транспорта. В стремлении занять лидирующие позиции на протяжении последних лет китайские производители продолжают совершенствовать проектные решения и производственные процессы для выпуска оборудования для железнодорожного транспорта. В этом контексте разработанная компанией HARTING инновационная сетевая технология ix Industrial® и технология для трансформаторов Han® HPR HPTC также приобрели важное значение.

Обширные и плотные сети железных дорог Китая напоминают огромную паутину. Здесь круглосуточно курсирует множество высокоскоростных, безопасных и высокотехнологичных поездов. Проектирование и изготовление оборудования для железнодорожного транспорта –  наглядный пример стремительного развития современного производства в Китае. Инновационная технология для сетевого взаимодействия ix Industrial® и технология для трансформаторов для железнодорожного транспорта Han® HPR HPTC, разработанные компанией HARTING, предусматривают новое, простое и надежное исполнение соединений для железнодорожного сектора. Поэтому производители оборудования по достоинству оценили эти технологии.

БЕЗОТКАЗНЫЕ И НАДЕЖНЫЕ СЕТЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Для безопасной, оперативной и адаптивной эксплуатации все типы бортового оборудования должны безотказно работать в любой ситуации. Недавно компания CRRC, крупнейший производитель железнодорожного оборудования в Китае, приступила к использованию инновационной сетевой технологии ix Industrial® от компании HARTING. Данные решения предусматриваются при проектировании электрических систем и соответствующего оборудования. По сравнению с традиционными соединителями RJ45, соединители ix Industrial® в соответствии с международным стандартом в отношении соединителей для электронного оборудования IEC 61076-3-124 являются более надежной и компактной альтернативой.

Как правило, в электрических шкафах каждого вагона устанавливается стандартное промышленное шасси 3U, в котором монтируется определенное количество коммуникационных плат. Тем не менее, вследствие ограниченного пространства, в частности, на платах размером 160 мм * 100 мм, специалисты-проектировщики стремятся предельно уменьшить размер сетевых соединителей с целью интеграции еще большего количества электронных компонентов. 

ix Industrial®

По словам проектировщиков компании CRRC: "Для соблюдения требований расширения функциональности при использовании более раннего исполнения на стандартной плате требовалась установка трех соединителей M12 и одного или двух соединителей RJ45, которые занимают много места на плате, площадь которой весьма ограничена."

Функциональность печатных плат для сетевого оборудования поездов должна обеспечивать CRRC выполнение предусмотренных процедур настройки оборудования и такие возможности, как загрузка программ с помощью сетевых интерфейсов. В отличие от традиционных разъемов RJ45 для сетей Ethernet, инновационная технология ix Industrial® в качестве запирающего механизма использует две прочные металлические защелки. Между оболочкой кабеля и разъемом применяются обжимные соединения, которые соответствуют требованиям к компактности и устойчивости к вибрации, изложенным в спецификации EN 50155 для железнодорожного транспорта. При этом компоненты должны иметь продолжительный срок службы: до 5000 циклов подключения и отключения. При эксплуатации данных соединителей гарантирована надежная фиксация гнезда на печатной плате с помощью пяти сплошных экранированных контактов THR с защитой от повреждений при повышенных механических нагрузках.

"Данное решение позволяет исключить распространенные проблемы, обусловленные хрупкостью и случайным отсоединением защелки RJ45." Ответственные за проектирование и разработку специалисты компании CRRC убедились в высокой надежности соединителей HARTING при создании оборудования для железнодорожного транспорта, благодаря высокому качеству и применению инновационной технологии. Это передовое соединительное решение является достойной альтернативой с рядом преимуществ для практического применения.

КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР И ПРОСТОЕ СОЕДИНЕНИЕ

В сравнении с типовыми гнездами RJ45, соединитель ix Industrial® позволяет уменьшить пространство для монтажа на 75%. При этом, по сравнению с соединителем M12, где используется традиционное ручное винтовое соединение, его намного проще устанавливать, поскольку для установки ix Industrial® достаточно простой вставки разъема. Следовательно, эксплуатация новых соединителей в ограниченном пространстве намного проще и эффективнее.

НАДЕЖНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ДЛЯ ТЯЖЕЛОГО РЕЖИМА ЭКСПЛУАТАЦИИ

При выборе исполнения междувагонных соединений тяговых машин подвижного состава компания CRRC решила использовать упрощенную конфигурацию разъемных кожухов, которые могут монтироваться изнутри или снаружи транспортного средства. Такое решение не только долговечно, но и удобно в обслуживании. Соединитель для трансформаторов HARTING Han® HPR HPTC специально предназначен для установки на железнодорожном транспорте и имеет оптимизированное исполнение для наружного применения. Данное исполнение позволяет выполнять подключение к трансформатору в режиме plug-pull.

Han® HPR HPTC

В тяжелом режиме эксплуатации устанавливаемые в верхней части рельсовых транспортных средств компоненты HPTC, разработанные компанией HARTING в строгом соответствии со стандартом High Pressure Railway (HPR), позволяют существенно продлить срок службы при обеспечении степени защиты до IP69K.