Han® HPR HPTC
Высокопроизводительные соединители для трансформаторов
Новая система соединителей для трансформаторов от HARTING для суровых условий эксплуатации оснащена экранированием и эффективной системой механического кодирования.
Соединения трансформаторов подвергаются воздействию окружающей среды, включая механическую нагрузку, воду, масло, прямой солнечный свет и озон, которое может негативно повлиять на срок службы этих соединений. Новая серия Han® HPR HPTC была специально спроектирована для применения в железнодорожных трансформаторах. Стандартный соединитель Han® HPR можно эксплуатировать в суровых условиях. Экранирование обеспечивается без термоусадочной трубки и изоляционной ленты.
Удобство эксплуатации и надежность экранирования
С новой системой легко работать, она состоит из небольшого числа компонентов и обеспечивает максимальную безопасность. Со стороны кабеля обжатый контакт вставляют в трехкомпонентный изолятор с защитой от прикосновения. Кроме того, кабельный сальник обеспечивает защиту от пыли и влаги и является частью системы экранирования, поглощая дифференциальный ток и передавая его на корпус.
Корпус имеет металлическое контактирование со всех сторон, то есть крышка и нижняя сторона соединены на всей контактной поверхности. Эта особенность уникальна, так как другого соединителя для трансформаторов, который был специально спроектирован для экранированных соединений, просто нет.
Цель сбора остаточного тока и его отвода через корпус достигается с помощью соединителя Han® HPR HPTC 800, так как он оснащен двумя раздельными контактными областями.
Он напрямую соединен с фланцевым корпусом через поверхность на нижней стороне. На верхней стороне имеется резьба для ушка отвода потенциала, которое отводит остаточные дифференциальные токи.
Термоусадочная трубка и изоляционная лента не требуются
Han® HPR HPTC также упрощает установку. Для установления соединений трансформатора не требуется термоусадочная трубка или изоляционная лента, а интерфейсы можно быстро подготовить: обжать контакты, вставить изолятор с экраном в корпус, закрыть крышку – кабельная сторона готова.
Минимальные складские запасы благодаря системе кодирования
Доступно множество вариантов кодирования. Два кодирующих элемента в блочной части соединителя делают возможными до 16 различных комбинаций.
Поэтому для соединения трансформатора достаточно одного типа соединителя, а всем остальным можно управлять с помощью кодирования. Это существенно уменьшает необходимые складские запасы и снижает расходы.
Модернизация
Серия Han® HPR HPTC позволяет модернизировать имеющееся оборудование. Сторона трансформатора имеет те же габариты, как и у имеющихся на рынке решений. Можно повторно использовать имеющиеся контуры на трансформаторе, поэтому изменения в конструкции не требуются. Заказчики могут воспользоваться системой корпусов HARTING для замены прежних решений.
Преимущества для вас:
- Долгий срок службы со стандартными металлическими кабельными и блочными кожухами
Han® HPR для суровых условий эксплуатации - Экономия времени за счет простоты установки и экранирования без применения термоусадочной трубки или изоляционной ленты
- Снижение расходов благодаря минимальным складским запасам на основе эффективной системы кодирования
- Надежное решение согласно последним железнодорожным стандартам (EN 50467, EN 50124-1, EN 61373, EN 45545, EN 60137)
- Ударопрочная и вибростойкая система