Han® HPR HPTC
Yüksek performanslı trafo konnektörleri
HARTING'in çetin şartlara yönelik yeni trafo konnektörü sistemi ekranlama sağlar ve etkili bir mekanik kodlama sistemi sunar.
Trafo bağlantıları; mekanik darbeler, su, yağ, güneş ışığı ve ozon da dahil olmak üzere, tamamı bu bağlantıların kullanım ömrünü olumsuz yönde etkileyen çevresel etkilere maruz kalmaktadır. Yeni Han® HPR HPTC serisi, demiryolu trafo uygulamaları için özel olarak geliştirildi. Han® HPR standardı, çetin şartlarda kullanım imkanı sağlar. Hiçbir daraltma ve bantlama yapmadan ekranlama oluşturulabilir.
Kolay kullanım ve ekranlama
Yeni sistem, kolay kullanım, az sayıda bileşen ve maksimum güvenlik gereksinimlerini karşılar. Kablo tarafında, üç parçalı, dokunmaya karşı korumalı yalıtım bloğuna sıkmalı kontak yerleştirilir. Ayrıca, toza ve neme karşı koruma sağlayan ve aynı zamanda ekranın bir parçası olan, diferansiyel akımları emen ve bunları gövdeye ileten bir kablo rakoru vardır.
Gövde her taraftan metalik temas sağlar, yani kapak ve alt taraf tüm temas yüzeyine bağlanır. Ekranlı bağlantılar için özel olarak tasarlanmış başka bir trafo konnektörü olmadığından, bu özellik eşsizdir.
Han® HPR HPTC 800, iki ayrı kontak alanına sahip olduğu için, artık akımların toplanması ve gövde yoluyla boşaltılması hedefine ulaşabilmenizi sağlar.
Alt taraftaki bir yüzeyden flanşlı gövdeye doğrudan bağlanır. Üst tarafta, kalan diferansiyel akımları boşaltan potansiyel fişine yönelik bir diş vardır.
Daraltma veya bantlamaya gerek yok
Han® HPR HPTC, kurulum işlemini de basit hale getirir. Trafo bağlantılarını kurmak için daraltmaya veya bantlamaya gerek yoktur ve arayüzler hızlıca hazırlanır: Kontakları sıkın, ekranlamalı yalıtım bloğunu gövdeye yerleştirin, kapağı kapatın... İşte kablo tarafı hazır.
Kodlama sistemi sayesinde minimum envanter ihtiyacı
Çok sayıda kodlama seçeneği vardır. Monte edilmiş gövdedeki iki kodlama elemanı, 16 farklı kombinasyon olasılığı sunar.
Bu nedenle, trafo bağlantısı için tek bir konnektör tipi yeterlidir, diğer her şey kodlama yoluyla kontrol edilebilir. Bu, gereken envanter miktarını önemli ölçüde azaltır ve maliyetleri düşürmeye yardımcı olur.
Retrofit
Han® HPR HPTC serisi, bir retrofittir. Trafo tarafı, pazardaki mevcut çözümler ile aynı boyutlara sahiptir. Trafo üzerindeki mevcut konturlar yeniden kullanılabilir, yani tasarım değişikliklerine gerek yoktur. Müşteriler eski çözümlerini yenilemek için HARTING gövde sistemini kullanabilirler.
Avantajlarınıza hızlı bir bakış:
- Çetin şartlar için geliştirilen Han® HPR standart gövdeler sayesinde daha uzun kullanım ömrü
- Kolay ve daraltma ya da bantlama ihtiyacı oluşturmayan kurulum sayesinde zaman tasarrufu
- Envanter ihtiyacını en aza indiren verimli kodlama sistemi sayesinde maliyet tasarrufu
- İlgili demiryolu standartlarına (EN 50467, EN 50124-1, EN 61373, EN 45545, EN 60137) uygun güvenli çözüm
- Darbe ve titreşim korumalı çözüm