Han® HPR HPTC
Højtydende transformator-konnektorer
HARTINGs nye transformator-konnektorsystem til barske miljøer sikrer afskærmning og tilbyder et effektivt mekanisk kodningssystem.
Transformatortilslutninger udsættes for miljøpåvirkninger, herunder mekaniske påvirkninger, vand, olie, direkte sol og ozon, som alle kan påvirke tilslutningernes levetid negativt. Den nye Han® HPR HPTC-serie er specielt udviklet til jernbanetransformatorapplikationer. Han® HPR-standarden muliggør brug i barske miljøer. Afskærmning kan opnås uden krympning og slidbevikling.
Nem håndtering og afskærmning
Det nye system opfylder kravene til nem håndtering, et lavt antal anvendte komponenter og maksimal sikkerhed. På kabelsiden er en krympet kontakt indsat i en tredelt, berøringssikker isolerende krop. Derudover er der en kabelforskruning, der beskytter mod støv og fugt og er også en del af afskærmningen, der absorberer differensstrømme og sender dem til huset.
Huset er i metallurgisk kontakt på alle sider, dvs. at dæksel og underside er forbundet over hele kontaktfladen. Denne funktion er unik, da der ikke er nogen anden transformator-konnektor, der er specielt designet til afskærmede termineringer.
Målet om at opsamle reststrømme og udlede dem via huset kan opnås med Han® HPR HPTC 800, fordi den har to separate kontaktområder.
Den er direkte tilsluttet flangehuset via en overflade på undersiden. På oversiden er der et gevind til et potentielt mærke, som udleder de resterende differensstrømme.
Ingen krympning eller slidbevikling er nødvendig
Han® HPR HPTC forenkler også samlingen. Ingen krympning eller slidbevikling er nødvendig for at oprette transformatortilslutninger, og grænsefladerne er hurtige at klargøre: Krymp kontakterne, indsæt den isolerende krop med afskærmning i huset, luk dækslet - og kabelsiden er klar.
Minimumslager nødvendig på grund af kodningssystem
Adskillige kodningsmuligheder er tilgængelige. To kodningselementer i det samlede hus åbner op for 16 forskellige kombinationsmuligheder.
Én konnektortype er derfor tilstrækkelig til transformatortilslutningen, alt andet kan styres via kodning. Dette reducerer den nødvendige lagerbeholdning betydeligt og bidrager til at reducere omkostningerne.
Eftermontering
Han® HPR HPTC-serien er eftermonteret. Transformatorsiden har samme dimensioner som eksisterende løsninger på markedet. Eksisterende konturer på transformatoren kan genbruges, hvilket betyder, at designændringer ikke er nødvendige. Kunderne kan bruge HARTING-hussystemet til at erstatte tidligere løsninger.
Et overblik over jeres fordele:
- Længere levetid på grund af Han® HPR standard metalkapper og -huse til barske miljøer
- Tidsbesparelser på grund af nem samling og afskærmning uden krympning eller slidbevikling
- Omkostningsbesparelser på grund af minimumslagerbehov baseret på et effektivt kodningssystem
- En sikker løsning i henhold til relevante jernbanestandarder (EN 50467, EN 50124-1, EN 61373, EN 45545, EN 60137)
- Stød- og vibrationssikret system