Han® HPR HPTC
Nagy teljesítményű transzformátorcsatlakozók
A HARTING új, mostoha körülményekhez készült transzformátorcsatlakozó rendszere lehetővé teszi az árnyékolást, illetve hatékony mechanikus kódolási rendszert kínál.
A transzformátorcsatlakozókat olyan környezeti hatások érik, mint például mechanikai hatások, víz, olaj, közvetlen napsugárzás és ózon, melyek mindegyike negatívan befolyásolja a csatlakozók élettartamát. Az új Han® HPR HPTC sorozatot kimondottan a vasúti transzformátor-alkalmazásokhoz fejlesztettek ki. A Han® HPR szabvány lehetővé teszi a nehéz körülmények közötti használatot. Az árnyékolás zsugorítás vagy ragasztás nélkül alakítható ki.
Könnyen kezelhető és árnyékolható
Az új rendszer megfelel a könnyű kezelhetőség, a kevés alkatrész és a lehető legnagyobb biztonság követelményeinek. A kábeloldalon egy krimpelhető érintkezőt helyeztek a három részből álló, érintésvédett szigetelőtestbe. Ezenkívül található még egy tömszelence is, amely védelmet nyújt a porral és a nedvességgel szemben, ugyanakkor az árnyékolás részeként elnyeli és a csatlakozóházhoz vezeti a differenciáláramokat.
A csatlakozóház minden oldalon fémesen érintkezik, például a védősapka és az alsó oldal a teljes csatlakozófelülettel érintkezik. Ez egy különleges jellemző, ugyanis nincs még egy olyan transzformátorcsatlakozó, amelyet kifejezetten árnyékolt csatlakozókhoz terveztek.
A maradékáramok összegyűjtése és kisütése a csatlakozóházon keresztül a Han® HPR HPTC 800 termékkel valósítható meg, mert ezen található két különálló érintkezési terület.
Az alsó felületen keresztül közvetlenül csatlakozik a peremes csatlakozóházhoz. A felső oldalon menet található a maradék differenciáláramokat kisütő potenciáltoldathoz.
Nincs szükség zsugorításra vagy ragasztásra
Ráadásul a Han® HPR HPTC a telepítést is leegyszerűsíti. A transzformátorcsatlakozók kialakításához nincs szükség zsugorításra vagy ragasztásra, és az interfészek gyorsan előkészíthetők: krimpelje az érintkezőket, helyezze az árnyékolt szigetelőtestet a csatlakozóházba, zárja le a fedelet, és kész is a kábeloldal.
A kódolási rendszernek köszönhetően minimális raktárkészlet szükséges
Számos kódolási rendszer érhető el. A felszerelt csatlakozóház két kódolóeleme 16 különféle kódolási kombinációt tesz lehetővé.
Így egyetlen csatlakozótípus elegendő a transzformátorcsatlakozóhoz, minden egyéb megoldható kódolással. Ez pedig jelentősen csökkenti a szükséges raktárkészlet mennyiségét és a költségeket.
Modernizálás
A Han® HPR HPTC sorozat utólagosan beépíthető. A transzformátoroldal mérete megegyezik a piacon elérhető megoldásokéval. A transzformátor meglévő szelvényei újra felhasználhatók, vagyis a kialakítást nem kell módosítani. Az ügyfelek felhasználhatják a HARTING csatlakozóház-rendszert a korábbi megoldások felváltására.
Az előnyök gyors áttekintése:
- Hosszabb élettartam a mostoha környezeti hatásokhoz készült Han® HPR szabványos fém lengő és rögzített oldali csatlakozóházaknak köszönhetően
- Időmegtakarítás az egyszerű telepítésnek és a zsugorítás vagy ragasztás nélküli árnyékolásnak köszönhetően
- Költségmegtakarítás, hiszen a hatékony kódolási rendszer miatt minimális raktárkészlet szükséges
- Biztonságos megoldás a vonatkozó vasúti szabványoknak megfelelően (EN 50467, EN 50124-1, EN 61373, EN 45545, EN 60137)
- Ütés- és rezgésálló rendszer