Han® HPR HPTC
고성능 변압기 커넥터
열악한 환경을 위해 제작된 HARTING의 새로운 변압기 커넥터 시스템은 차폐를 보장하고 효과적인 기계적 코딩 시스템을 제공합니다.
변압기 연결부는 기계적 충격, 물, 기름, 직사광선 및 오존을 비롯한 환경적 영향에 노출될 수 있으며, 이로 인해 연결부의 수명에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 신형 Han® HPR HPTC 시리즈는 철도 변압기 애플리케이션을 위해 특별히 개발되었습니다. Han® HPR 표준제품은 열악한 환경에서의 사용을 가능하게 합니다. 차폐 기능은 수축과 테이핑 없이도 구현할 수 있습니다.
손쉬운 조작 및 차폐
새로운 시스템은 취급이 용이하고, 사용되는 컴포넌트의 수가 적으며, 보안성이 극대화되어야 하는 요건을 충족합니다. 케이블 측면의 압착 접점은 3부분으로 구성된 얼룩방지 절연체에 삽입됩니다. 뿐만 아니라, 케이블 글랜드가 차폐물의 일부로서, 먼지와 습도로부터 보호하는 기능을 함과 동시에, 차동 전류를 흡수하여 하우징에 전달합니다.
하우징은 모든 면에서 금속으로 접촉합니다. 즉, 커버와 밑면이 전체 접촉 표면을 따라 서로 연결되어 있습니다. 차폐형 연결을 위해 특별히 설계된 별도의 변압기 커넥터가 없기 때문에, 이 기능은 독특하다 할 수 있습니다.
Han® HPR HPTC 800은 두 개의 분리된 접점 구역을 가지고 있기 때문에, 잔류 전류의 수집과 하우징을 통한 전류 방출을 해결할 수 있습니다.
해당 커넥터는 밑면의 표면을 통해 플랜지 하우징에 직접 연결됩니다. 상부에는 전위 태그를 위한 나사산이 있어, 잔류 차동 전류를 방출합니다.
수축 또는 테이핑 불필요
또한, Han® HPR HPTC는 설치를 간소화합니다. 변압기 설치 시 연결부에는 어떠한 수축 또는 테이핑도 필요없기 때문에, 인터페이스를 신속하게 준비할 수 있습니다: 접점을 압착하고, 차폐 적용된 절연체를 하우징에 삽입하고 커버를 닫으면, 케이블 쪽은 준비가 끝납니다.
코딩 시스템으로 필요 재고량의 최소화
개조(Retrofit)
Han® HPR HPTC 시리즈는 개조 시에도 유용합니다. 변압기 쪽은 시장의 기존 솔루션들과 동일한 규격을 갖습니다. 변압기의 기존 외형은 재사용될 수 있으며, 이는 설계 변경이 필요없다는 것을 의미합니다. 고객은 HARTING 하우징 시스템을 사용하여 이전 솔루션을 대체할 수 있습니다.
고객의 이점 한눈에 보기
- 열악한 환경에서 사용 가능하도록 제작된 Han® HPR 표준형 금속 후드 및 하우징 덕분에 더 길어진 제품 수명
- 수축 또는 테이핑 없이도 손쉬운 설치 및 차폐가 가능하여 시간 절약 가능
- 효율적 코딩 시스템을 기반으로 한 필수 재고량 최소화로비용 절감
- 관련 철도 표준규격(EN 50467, EN 50124-1, EN 61373, EN 45545, EN 60137)을 준수하는 안전한 솔루션
- 충격 및 진동 방지 시스템