Han® HPR HPTC
Högpresterande kontaktdon för transformatorer
HARTING:s nya system för kontaktdon avsett för transformatorer i tuffa miljöer säkerställer avskärmningen och ger ett effektivt mekaniskt kodningssystem.
Transformatorförbindningar utsätts för miljöpåverkan, t.ex. mekanisk påverkan, vatten, olja, direkt solljus och ozon och allt detta kan påverka livslängden på förbindningarna negativt. Den nya Han® HPR HPTC-serien är särskilt utvecklad för tillämpningar för järnvägstransformatorer. Han® HPR-standarden möjliggör användning i tuffa miljöer. Avskärmning kan uppnås utan krympning och hopklistring.
Enkel hantering och avskärmning
Det nya systemet klarar kraven med enkel hantering, ett litet antal komponenter som används och maximal säkerhet. På kabelsidan sätts en krimpkontakt i en tredelad beröringssäker isoleringskropp. Dessutom finns det en kabelförskruvning som skyddar mot damm och fukt och även är en del av avskärmningen, absorberar differentiella strömmar och överför dem till chassihuset.
Chassihuset är i metallisk kontakt på alla sidor, d.v.s. skyddet och undersidan är förbundna över hela kontaktytan. Den här funktionen är unik då det inte finns något annat kontaktdon för transformatorer som konstruerats särskilt för skärmade förbindningar.
Det går att fånga in restströmmar och ladda ur dem via chassihuset med Han® HPR HPTC 800 tack vare dess två separata kontaktytor.
Den är direktförbunden till chassihuset via en yta på undersidan. På ovansidan sitter en gänga för en potentialtagg som laddar ur återstående differentialströmmar.
Ingen krympning eller hopklistring behövs
Han® HPR HPTC förenklar även installationen. Ingen krympning eller hopklistring behövs för att upprätta transformatorförbindningar och det går snabbt att förbereda gränssnitten: Krimpkontakterna, sätt isoleringskroppen med skärmningen i chassihuset, stäng kåpan – och kabelsidan är redo.
Det krävs ett minimum av lagerhållning tack vare kodningssystemet
Du kan välja mellan ett stort antal kodningar. Två kodningselement i det installerade chassihuset möjliggör upp till 16 olika kombinationer.
Därför räcker det med en kontaktdonstyp för transformatorförbindningen, allt annat kan styras via kodningen. Det reducerar avsevärt behovet av lagerhållning och bidrar till att minska kostnaderna.
Eftermontering
Han® HPR HPTC-serien är retrofit. Transformatorsidan har samma mått som existerande lösningar på marknaden. Existerande profiler på transformatorn kan återanvändas vilket innebär att det inte behövs några konstruktionsändringar. Kunder kan använda HARTING:s chassihussystem för att ersätta gamla lösningar.
Överblick över alla dina fördelar:
- Ökad livslängd tack vare Han® HPR:s standardmetalls kabelkåpor och chassihus för tuffa miljöer
- Tidsbesparing tack vare enkel installation och skärmning utan krympning eller hopklistring
- Kostnadsbesparingar tack vare minimal lagerhållning p.g.a. ett effektivt kodningssystem
- Säker lösning enligt gällande järnvägsstandarder (EN 50467, EN 50124-1, EN 61373, EN 45545, EN 60137)
- Stöt- och vibrationssäkrat system