Han® HPR HPTC

Conectores de transformador de alto desempenho

O novo sistema de conexão de transformador para ambientes severos da HARTING garante blindagem e oferece um sistema eficiente de codificação mecânica.

Conexões de transformadores são expostas a influências ambientais incluindo impactos mecânicos, água, óleo, luz solar e ozônio diretos, tudo o que pode influenciar de forma negativa a vida útil das conexões. A nova série Han® HPR HPTC foi especialmente desenvolvida para aplicações de transformadores de ferrovias. O padrão Han® HPR viabiliza o uso em ambientes severos. A blindagem pode ser obtida sem encolher e colar.

Manuseio e blindagem simples

O novo sistema cumpre com as exigências de fácil manuseio, um baixo número de componentes utilizados e máxima segurança. No lado do cabo, um contato crimpado é inserido dentro do corpo de isolação de três partes e à prova de toque. Além disso, há um prensa-cabo que protege contra poeira e umidade e que também faz parte da blindagem, absorvendo correntes diferencias e transmitindo-as para a base.

A base se conecta por meio metálico em todos os lados, ou seja, tanto a parte de cima quanto a de baixo são conectadas por toda a superfície do contato. Tal característica é única já que não existe outro conector de transformador especialmente projetado para conexões blindadas.

O objetivo de se coletar correntes residuais e descarregá-las por meio da base pode ser alcançado com o Han® HPR HPTC 800 pois ele tem duas áreas de contato separadas.

Ambientes de instalação típicos para o Han® HPR HPTC
O sistema modular oferece uma capacidade de expansão flexível

Ele é diretamente conectado à base de embutir por meio de uma superfície na parte inferior. No lado superior há uma rosca para uma bandeira de potencial, que descarrega as correntes diferenciais restantes.

HARTING Han® HPR HPTC - High Performance Transformer Connectors

Não é necessário encolher ou gravar

The Han® HPR HPTC também simplifica a instalação. Nenhum encolhimento ou enfitamento são necessários para instalar as conexões do transformador e as interfaces são fáceis de preparar: crimpar os contatos, insira o corpo de isolação com a blindagem dentro da base, feche a tampa e o lado do cabo ficará pronto.

Webinar - Interfaces de alto desempenho para altas correntes e tensões

Um inventário mínimo é necessário devido ao sistema de codificação

Inúmeras opções de codificação estão disponíveis. Dois elementos de codificação na base montada abre espaço para 16 possibilidades de combinação diferentes.
Portanto, um tipo de conector é o suficiente para a conexão do transformador, todo o resto pode ser controlado por codificação. Isso reduz significativamente o inventário necessário e ajuda na redução dos custos.

Um por todos: sistema de codificação Han® HPR HPTC

Atualização

A série Han® HPR HPTC está atualizada. O lado do transformador tem as mesmas dimensões das soluções em uso no mercado. Os contornos do transformador podem ser reutilizados, o que significa que mudanças no design não são necessárias. Os clientes podem usar o sistema de bases HARTING para substituir soluções antigas.

Catálogos, brochuras, folhetos

Request your free demonstration

Are you interested to learn more? Request your personal online demonstration! Our service team will get in touch with you to introduce the new Han® HPR HPTC connector series.

I accept the Privacy Policy and the General Terms of Use.