Han® HPR HPTC
Wysokowydajne złącza transformatorowe
Nowy system złączy "trafo" firmy HARTING do pracy w trudnych warunkach zapewnia ekranowanie i oferuje efektywny mechaniczny system kodowania.
Połączenia transformatorowe są narażone na wpływy środowiska, w tym oddziaływania mechaniczne, wody, oleju, bezpośredniego światła słonecznego i ozonu, które mogą negatywnie wpłynąć na ich trwałość. Nowa seria Han® HPR HPTC została opracowana specjalnie do zastosowań w transformatorach kolejowych. Han® HPR zapewnia możliwość stosowania w trudnych warunkach środowiskowych. Ekranowanie można uzyskać bez obkurczania czy owijania.
Łatwa obsługa i ekranowanie
Nowy system spełnia wymogi łatwej obsługi, małej liczby używanych komponentów i maksymalnego bezpieczeństwa. Po stronie przewodu, do trzyczęściowego korpusu izolacyjnego, zabezpieczonego przed bezpośrednim kontaktem przez dotyk, wkładany jest kontakt zaciskany. Dodatkowo występuje dławnica, która chroni przed kurzem i wilgocią, a także stanowi część ekranowania, pochłaniając prądy różnicowe i przekazując je do obudowy.
Obudowa ma połączenie metaliczne ze wszystkich stron, tzn. pokrywa i spód są połączone na całej powierzchni. Ta cecha jest wyjątkowa, ponieważ nie ma innego złącza transformatorowego, które zostało specjalnie zaprojektowane do połączeń ekranowanych.
Cel zbierania prądów resztkowych i odprowadzania ich przez obudowę można osiągnąć za pomocą Han® HPR HPTC 800, ponieważ posiada ono dwa oddzielne obszary styku.
Jest bezpośrednio podłączone do obudowy kołnierzowej poprzez spodnią powierzchnię. Na górnej stronie znajduje się gwint do ewentualnego znacznika, który rozładowuje pozostałe prądy różnicowe.
Brak konieczności obkurczania i owijania
Han® HPR HPTC upraszcza również instalację. Do skonfigurowania połączeń transformatorów nie jest wymagane obkurczanie ani owijanie, a złącza są szybko przygotowane: Wystarczy zacisnąć kontakty, włożyć korpus izolacyjny z ekranowaniem do obudowy, zamknąć pokrywę - i strona kablowa jest gotowa.
Dzięki zastosowaniu systemu kodowania zapasy można utrzymywać na minimalnym poziomie
Dostępne są liczne opcje kodowania. Dwa elementy kodujące w zamontowanej obudowie dają 16 różnych możliwych kombinacji.
W związku z tym do podłączenia transformatora wystarcza jeden typ złącza, resztą można sterować poprzez kodowanie. To znacznie obniża ilość części zapasowych wymaganych do magazynowania, a tym samym pomaga w zmniejszeniu kosztów.
Rozwiązanie modernizacyjne
Seria produktów Han® HPR HPTC stanowi rozwiązanie modernizacyjne. Strona transformatora ma te same wymiary co produkty istniejące już na rynku. Istniejące elementy na transformatorze mogą być ponownie wykorzystane, co oznacza, że zmiany konstrukcyjne nie są konieczne. Klienci mogą korzystać z systemu obudów HARTING, aby zastąpić poprzednie rozwiązania.
Zestawienie korzyści:
- Wysoka trwałość dzięki obudowom metalowym w standardzie Han® HPR przeznaczonym do trudnych środowisk
- Oszczędność czasu wynikająca z łatwej instalacji i ekranowania bez obkurczania czy owijania
- Oszczędność kosztów dzięki utrzymaniu części zapasowych w magazynie na minimalnym poziomie, co jest możliwe dzięki skutecznemu systemowi kodowania
- Bezpieczne rozwiązanie zgodne z odpowiednimi normami kolejowymi (EN 50467, EN 50124-1, EN 61373, EN 45545, EN 60137)
- System odporny na wstrząsy i wibracje