Han® HPR HPTC
Conectores de transformador de alto rendimiento
El nuevo sistema de conectores de transformador de HARTING para entornos difíciles asegura el blindaje y ofrece un efectivo sistema de codificación mecánica.
Las terminaciones de los transformadores están expuestas a influencias ambientales como los impactos mecánicos, el agua, el aceite, la luz solar directa y el ozono, que pueden influir negativamente en la vida útil de las terminaciones. La nueva serie Han® HPR HPTC ha sido desarrollada especialmente para aplicaciones de transformadores ferroviarios. El Han® HPR estándar permite el uso en entornos adversos. El blindaje se puede alcanzar sin necesidad de encoger y encintar el material.
Fácil manejo y blindaje
El nuevo sistema cumple los requisitos de fácil manejo, bajo número de componentes utilizados y máxima seguridad. En el lado del cable, un contacto de engaste se inserta en un cuerpo de aislamiento de tres partes, a prueba de contacto humano. Además, se incluye un prensaestopas que protege frente al polvo y la humedad y que también forma parte del blindaje, absorbiendo las corrientes diferenciales y transmitiéndolas a la base.
La carcasa está en contacto metálico por todos los lados, es decir, la tapa y la parte inferior están conectadas en toda la superficie de contacto. Esta característica es única, ya que no existe ningún otro conector de transformador que haya sido diseñado especialmente para terminaciones blindadas.
El objetivo de recoger las corrientes residuales y descargarlas a través de la carcasa puede lograrse con el Han® HPR HPTC 800 porque incorpora dos áreas de contacto independientes.
Se conecta directamente a la carcasa embridada a través de una superficie en la parte inferior. En la parte superior se incluye una rosca para un terminal de potencial que descarga las corrientes diferenciales restantes.
No se requiere encoger ni encintar material
El Han® HPR HPTC también simplifica la instalación. No se requiere encoger o encintar para establecer las terminaciones de los transformadores y las interfaces se preparan rápidamente: engaste los contactos, inserte el cuerpo de aislamiento con blindaje en la carcasa, cierre la tapa; de esta manera, el lado del cable ya estará preparado.
Inventario mínimo necesario debido al sistema de codificación
Existen numerosas opciones de codificación. Dos elementos de codificación en la base montada proporcionan 16 posibilidades de combinación diferentes.
Por lo tanto, un tipo de conector resulta suficiente para la terminación del transformador, todo lo demás puede controlarse a través de la codificación. Esto reduce significativamente el inventario necesario y ayuda a reducir los costes.
Retroadaptación
La serie Han® HPR HPTC incorpora retroadaptación. El lado del transformador presenta las mismas dimensiones que las soluciones existentes en el mercado. Los contornos existentes en el transformador pueden reutilizarse, lo que significa que no se requieren cambios en el diseño. Los clientes pueden usar el sistema de base HARTING para reemplazar las soluciones anteriores.
Sus ventajas de un vistazo:
- Vida útil más larga debido a las capotas de metal estándar Han® HPR y a las bases para entornos difíciles.
- Ahorro de tiempo gracias a su fácil instalación y blindaje sin necesidad de encoger o encintar
- Ahorro de costes debido a que se necesita un inventario mínimo basado en un sistema de codificación eficiente
- Solución segura de acuerdo con las normas ferroviarias relevantes (EN 50467, EN 50124-1, EN 61373, EN 45545, EN 60137)
- Sistema resistente a impactos y vibraciones