Ускорение ввода в эксплуатацию | Освобождение пространства для вычислительной техники | Повышение энергоэффективности
Задача: запуск центра обработки данных в эксплуатацию
- Силовые подключения серверной стойки
- Системы освещения Plug-and-Play
- Компактные сетевые соединения
- Оснащенные соединителями автоматизированные системы управления зданием
Универсальные соединители для входного питания сокращают время вывода оборудования на рынок и экономят средства
Чтобы ускорить ввод центров обработки данных в эксплуатацию, компания HARTING первой спроектировала оснащенные соединителями стоечные устройства распределения питания (УРП). Нам поступил запрос написать технические характеристики полок входного питания для проекта открытого аппаратного обеспечения вычислительных систем Open Compute Project (OCP).
Отличительные особенности:
- Отказ от УРП с жесткой проводкой сокращает время вывода продукта на рынок.
- Подключение входного силового оконцованного кабеля к полке питания устраняет необходимость в стоечном УРП. Это убирает потенциальное место возникновения ошибки и повышает производительность установки.
- Эту универсальную конструкцию можно применять во всем мире, что повышает эффективность цепочки поставок.
- Входные соединители можно применять повторно при модернизации стоек, что ускоряет замену, снижает расходы и уменьшает воздействие на окружающую среду.
Прочитать подробнее об этой технической характеристике от OCP.
Соединители для стоечных систем электропитания
Силовой соединитель для стоечных систем ORV3
- Стандартизированы согласно техническим характеристикам Open Rack версии 3 от Open Compute Project.
- Существенно сокращают время вывода продукта на рынок.
- Компанию HARTING попросили написать технические характеристики силового соединителя ORV3 после того, как нашим соединителем воспользовались в проекте Olympus от Microsoft.
Универсальный интерфейс для стоечного УРП
- Продлите время безотказной работы с этим простым в монтаже универсальным соединителем для УРП, применяемым в центрах обработки данных во всем мире.
- Превосходит IEC 60309 в отношении энергоэффективности с более качественными контактами, способными ощутимо снизить расходы на электроэнергию.
- Этим соединителем пользуются лучшие производители УРП, такие как Schneider Electric, чтобы ускорить монтаж оборудования в центрах обработки данных.
- Упрощение цепочки поставок благодаря не привязанному к какой-либо стране соединителю.
Что говорят наши заказчики
Задача Schneider Electric – дать всем возможность максимально эффективно использовать наши электроэнергию и ресурсы и связать прогресс и экологичность воедино для всех. В Schneider Electric наш девиз – Life Is On - "Жизнь в движении". Наша миссия – стать вашим цифровым партнером для повышения экологичности и эффективности.
Системы освещения устанавливаются за секунды и не требуют привлечения квалифицированных работников
Можно сократить время вывода на рынок центров обработки данных, оснащая соединителями все системы от стоек до систем управления зданием. Освещение – место, в котором можно получить преимущество за счет замены жесткой проводки на системы с соединителями.
Вот почему:
- Оснащение систем освещения соединителями снижает зависимость от квалифицированных работников.
- Светильники можно подключить за считаные секунды, а не целые часы в случае с жесткой проводкой.
Соединитель для систем освещения
Han® 1A: компактный, модульный и легкий соединитель для умного освещения
- Легкие пластиковые соединители в системах освещения Plug-and-Play.
- Модульная конструкция = заказной соединитель из серийных компонентов.
- Повышение скорости монтажа.
- Различные варианты исполнения для передачи энергии, сигналов и данных.
Компактное сетевое оборудование оставляет больше места для вычислительной техники
RJ-45 больше, чем нужно! В центрах обработки данных выбирают сетевые компоненты с большей плотностью монтажа, чтобы освободить пространство для дополнительного вычислительного оборудования с более компактными соединителями.
Вот почему:
- Стандартизированные альтернативы RJ-45 позволяют установить эффективные с точки зрения занимаемого места соединения для передачи данных в одном и том же пространстве.
- Увеличивая объем выходных данных, можно повысить прибыльность центра обработки данных.
Соединитель для систем освещения Plug-and-Play
ix Industrial®
- Он на 75 % меньше RJ-45 и позволяет установить большее количество соединений для передачи данных в одном и том же пространстве.
- Прочное защелкивание повышает надежность и снижает вероятность сбоев.
- Он присоединяется к тому же кабелю, что и RJ-45, поэтому можно совмещать разные типы соединительных наконечников.
Оснащение АСУЗ соединителями повышает производительность работы и ускоряет монтаж оборудования
Если требуется повысить производительность центра обработки данных, нужно оснастить технологией Plug-and-Play все его аспекты, включая автоматизированную систему управления зданием (АСУЗ).
Вот почему:
- Оснащение АСУЗ соединителями ускоряет монтаж оборудования в геометрической прогрессии.
- Компоненты можно быстро заменить, что устраняет простой и предотвращает потерю прибыли.
- Снижает зависимость от квалифицированных работников.
Соединитель для АСУЗ
Соединительный блок ввода/вывода с плавким предохранителем Han-Protect
- Состояние защиты модульными плавкими предохранителями можно оценить на внешней стороне панели, что упрощает поиск неисправностей и сокращает простой.
- Быстрый монтаж оборудования на месте повышает скорость вывода на рынок.
- Подключение шкафов ПЛК в режиме Plug-and-Play устраняет работы по электропроводке в шкафах.
**Этот продукт в настоящее время находится в разработке и будет доступен позже в 2023 году. Доступны опытные образцы**