Kom Online Snabbare | Maximera IT-utrymme | Bli Energieffektiv
Ditt Uppdrag: Att Få Datacentret Online
- Serverrack Kraftförbindningar
- Plug-and-Play belysningsanläggningar
- Kompakta nätverksförbindningar
- Förbundna Ledningssystem I Byggnader
Universella ingångselkontaktdon snabbar på tiden till marknaden och sparar kostnader
För att hjälpa datacenter att komma online snabbare har HARTING banat väg för förbundna rPDU:er och har blivit tillfrågade att skriva specifikationerna för ingångskontaktdon för kraftaggregat för Open Compute Project (OCP).
Här är varför:
- När du skippar fast kabeldragna PDU:er snabbar det på tiden till marknaden.
- När du förbinder den ingående stömkabeln till kraftaggregatet eliminerar det behovet av en gPDU. Det eliminerar en potentiell felkälla och ökar installationseffektiviteten.
- Den här universella konstruktionen kan användas överallt i världen vilket ökar effektiviteten i distributionskedjor.
- Ingångskontaktdon kan återanvändas när rack uppgraderas vilket möjliggör snabbare utbyten med lägre kostnader och positiv miljöpåverkan.
Kontaktdon för rackkraftsystem
Universellt rPDU-gränssnitt
- Ökar klartiden med det här lättinstallerade universella PDU-kontaktdonet som är installerade i datacenter i hela världen.
- Slår IEC 60309 i energieffektivitet med bättre kvalitetskontakter som kan spara in stora kostnader i energikostnader.
- Det här kontaktdonet har används av marknadsledande PDU-tillverkare som t.ex. Schneider Electric för att möta kraven på snabbare installationer.
- Förenklad leveranskedja med ett landsagnostiskt kontaktdon.
Våra kunders kommentarer
Schneider:s mål är att göra det möjligt för alla att göra det mesta av vår energi och resurser för att åstadkomma övergången till hållbarhet för alla. Hos Schneider kallar vi det för Life Is On. Vårt uppdrag är att bli din digitala partner för hållbarhet och effektivitet.
Belysningssystem installeras på sekunder och sänker behovet av utbildad arbetskraft
Datacenter kortar tiden till marknaden genom att förbinda hela systemet från racket genom byggnadens ledningsystem. Belysningen är något som de noterade att den vinner på att byta ut fast kabeldragning med förbundna system.
Här är varför:
- Förbindning av belysningssystem sänker behovet av utbildad arbetskraft.
- Belysning kan kabeldras på några sekunder istället för timmar som är fallet med fast kabeldragning.
Kontaktdon för Belysningssystem
Han® 1A: liten, modulär, lättviktskontaktdon för smart belysning
- Lättviktskontaktdon i plast som används för att möjliggöra plug-and-play belysningssystem.
- Modulär konstruktion = kundanpassat kontaktdon genom användning av standardkomponenter.
- Snabbar på installationshastigheten.
- Val för kraft, signaler och data.
Mindre Nätverksutrustning Ger Plats För Datautrustning
RJ45 är större än den behöver vara! Datacenter väljer nätverkskomponenter med högre densitet för att göra plats för mer datautrustning med platseffektiva kontaktdon.
Här är varför:
- Standardiserade alternativ till RJ45 möjliggör platseffektivare dataförbindningar på samma utrymme.
- Genom att öka utdatan kan datacenter öka lönsamheten.
Kontaktdon för Plug-and-Play Belysningssystem
Förbindning Av Byggnaders Ledningssystem (Building Management Systems: BMS) Maximerar Effektiviteten och Snabbar På Installationen
Datacenter som vill maximera effektiviteten kräver alla aspekter i datacentret ska vara plyg-and-play, även byggnadens ledningssystem (bulding management systems: BMS).
Här är varför:
- Förbindning av BMS-system innebär en exponentiellt snabbare installation.
- Komponenter kan bytas ut snabbt vilket eliminerar nedtid och förebygger sänkta vinster.
- Reducerar behovet av utbildad personal.
Kontaktdon för BMS
Han-Protect säkrad I/O-kopplare
- Modulärt säkringsskydd med åtkomst från panelens utsida, vilket förenklar felsökning och förkortar driftstopp.
- Snabb installation i fält snabbar på tiden till marknaden.
- Möjliggör plug-and-play-skåp med fasta förbindelser vilket eliminerar behovet av arbetskraft för kabeldragning i skåpet.
**Den här produkten är under utveckling och kommer vara tillgänglig senare under 2023. Prototyper finns att tillgå**