Schneller Online sein | Effiziente Platzausnutzung | Energieeffizienz steigern
Mission: Rechenzentrum online bringen
- Stromversorgung für Server Racks
- Plug & Play Beleuchtungssysteme
- Kompakte Netzwerkverbindungen
- Modulare Gebäudemanagementsysteme
Universal-Steckverbinder verkürzen die Markteinführungszeit und reduzieren Kosten
Um Rechenzentren dabei zu helfen, schneller online zu gehen, hat HARTING Pionierarbeit bei der Entwicklung einer Open-Source-Lösung geleistet und wurde gebeten, die Spezifikation für Input Power Shelf Steckverbinder für das Open Compute Project (OCP) zu schreiben.
Der Hintergrund:
- Der Verzicht auf festverdrahtete PDUs verkürzt die Markteinführungszeit.
- Durch den Anschluss der so. "Power Whip" (Kabelkonfektion) an das Power Shelf entfällt die Notwendigkeit einer rPDU. Dadurch wird ein potenzieller Fehlerpunkt eliminiert und die Installationszeit reduziert.
- Dieses universelle Design kann überall auf der Welt eingesetzt werden, was die Effizienz der Lieferkette erhöht.
- Die Eingangssteckverbinder können bei der Aufrüstung von Racks wiederverwendet werden, was einen schnelleren Austausch mit geringeren Kosten und einer positiven Auswirkung auf die Umwelt ermöglicht.
Steckverbinder für Rack-Systeme
Steckverbinder für ORV3 Rack-Systeme
- Standardisiert auf die Open Compute Project's Open Rack v3 Spezifikation.
- Verkürzt die Zeit bis zur Markteinführung.
- HARTING wurde gebeten, die Spezifikation für den ORV3-Stromversorgungsstecker zu schreiben, nachdem ein HARTING-Steckverbinder in Microsofts Projekt Olympus verwendet wurde.
Universelle rPDU-Schnittstelle
- Erhöhen Sie die Betriebszeit mit diesem einfach zu installierenden universellen PDU-Steckverbinder, der weltweit in Rechenzentren eingesetzt wird.
- Die bessere Kontaktqualität im Vergleich zur IEC 60309 führt zu einer besseren Energieeffizienz und kann Tausende von EUR an Energiekosten einsparen.
- Dieser Steckverbinder wird von führenden PDU-Herstellern, wie Schneider Electric verwendet, um die Anforderungen von Rechenzentren an eine schnellere Installation zu erfüllen.
- Vereinfachte Lieferkette mit einem länderunabhängigen Steckverbinder.
Was unsere Kunden sagen
Das Ziel von Schneider besteht darin, die optimale Nutzung von Energie und Ressourcen für alle zu ermöglichen und damit den Weg zu Fortschritt und Nachhaltigkeit zu ebnen. Wir von Schneider nennen dies Life Is On. Unsere Mission ist es, ein digitaler Partner für Nachhaltigkeit und Effizienz zu sein.
Beleuchtungssysteme sind in Sekundenschnelle installiert und verringern die Abhängigkeit von qualifizierten Arbeitskräften
Rechenzentren verkürzen ihre Markteinführungszeit, indem sie ihr gesamtes System vom Rack bis zum Gebäudemanagementsystem modularisieren. Die Beleuchtung ist ein Bereich, in dem der Ersatz von Steckverbindern gegenüber festverdrahteten Systemen seine Vorteile ausspielen kann.
Der Hintergrund:
- Die Verkabelung von Beleuchtungssystemen verringert die Abhängigkeit von qualifizierten Arbeitskräften.
- Beleuchtungen können in Sekunden statt in Stunden, wie bei festverdrahteten Systemen, angeschlossen werden.
Stecker für Beleuchtungssysteme
Han® 1A: Kleiner, modularer und leichter Steckverbinder für intelligente Beleuchtung
- Leichter Kunststoff-Steckverbinder, der Plug & Play Beleuchtungssysteme ermöglicht.
- Modularer Aufbau = kundenspezifischer Steckverbinder auf Basis von wenigen Standardkomponenten.
- Erhöht die Geschwindigkeit der Installation.
- Optionen zur Übertragung von Energie, Signal und Daten
Kleineres Netzwerk-Equipment schafft mehr Platz für Computing-Equipment
Der RJ45 ist größer, als er sein müsste! Rechenzentren nutzen Netzwerkkomponenten mit höherer Dichte, um Platz für mehr Datenverarbeitungseinheiten zu schaffen.
Der Hintergrund:
- Standardisierte Alternativen zum RJ45 ermöglichen effizientere Datenverbindungen bei gleichem Platzbedarf.
- Durch die Erhöhung der Datenausgangsmenge kann das Rechenzentrum seine Rentabilität steigern.
Connector for Plug & Play Netzwerkverbindungen
Modulare Gebäudemanagementsysteme maximieren die Effizienz und beschleunigt die Installation
Rechenzentren, die ihre Effizienz maximieren wollen, profitieren davon, dass alle Aspekte des Rechenzentrums, einschließlich der Gebäudemanagementsysteme (GMS), Plug & Play fähig sind.
Der Hintergrund:
- Die Verbindung von GM-Systemen beschleunigt die Installation exponentiell.
- Komponenten können schnell ausgetauscht werden, wodurch Ausfallzeiten vermieden und Umsatzeinbußen verhindert werden.
- Reduziert die Abhängigkeit von qualifizierten Arbeitskräften.
Steckverbinder für BMS
Han-Protect Fused I/O-Koppler
- Die Sicherung ist von außen zugänglich, was die Fehlersuche vereinfacht und Ausfallzeiten reduziert.
- Schnelle Installation vor Ort erhöht die Markteinführungsgeschwindigkeit.
- Ermöglicht Plug & Play Schaltschränke, wodurch der Arbeitsaufwand für die Schrankverdrahtung entfällt.
**Dieses Produkt befindet sich derzeit in der Entwicklung und wird später im Jahr 2023 erhältlich sein. Vorproduktionsmuster sind auf Nachfrage verfügbar**