Legyen gyorsabb online | Maximalizálja az IT-teret | Legyen energiahatékony
A küldetése: Legyen az adatközpont online
- Szerver rack tápcsatlakozók
- Plug-and-Play világítórendszerek
- Kompakt hálózati csatlakozók
- Dugaszolható csatlakozású épületkezelő rendszerek
Az univerzális tápegység-csatlakozók csökkentik a piacra kerülés idejét és pénzt takarítanak meg
Annak elősegítésére, hogy az adatközpontok gyorsabbak legyenek online, a HARTING elsőként fejlesztette ki dugaszolható csatlakozású rPDU egységeket, illetve azt kérték tőle, hogy az Open Compute Project (OPC) keretében írja meg a bemeneti fiókos tápegység csatlakozók specifikációját.
Itt láthatja, miért:
- A közvetlen barázdás bekötéssel vezetékezett PDU egységek csökkentik a piacra kerülés idejét.
- A bemeneti tápvezeték csatlakoztatása a fiókos tápegységbe feleslegessé teszi a gPDU használatát. Ennek segítségével pedig elkerülhetők az esetleges hibás pontok és növekszik a szerelés hatékonysága.
- Ez az univerzális kialakítás a világon mindenhol használható, növelve az ellátólánc hatékonyságát.
- A bemeneti csatlakozók a rackek modernizálást követőn újra használhatók, és ezzel lehetővé teszik a gyorsabb cseréket, amely csökkent költségeket és pozitív környezeti hatást eredményez.
Csatlakozók a rack táprendszerekhez
Tápcsatlakozó az ORV3 rack rendszerekhez
- Szabványosítva az Open Compute Project nyílt rack v3. specifikációhoz
- Gyorsan csökkenti a piacra jutás idejét.
- Felkérték a HARTING céget, hogy írja meg az ORV3 tápcsatlakozó specifikációit azt követően, hogy a csatlakozónkat használták aMicrosoft Projektolimpián.
Univerzális rPDU interfész
- Növelje a működési időt ezzel akönnyen szerelhető univerzális PDU csatlakozóval, amit világszerte használnak az adatközpontokban.
- Jobb, mint az IEC 60309 követelményei az energiahatékonyságot figyelembe véve a jobb minőségű érintkezőknek köszönhetően, amely az energiaköltségek ezres nagyságrendű megtakarítását eredményezheti.
- Ezt a csatlakozót használják a legjobb PDU gyártók, mint például a Schneider Electric, hogy megfeleljenek az adatközpontok gyorsabb telepítésére vonatkozó követelményeknek.
- Egyszerűsített ellátólánc országspecifikus csatlakozóval.
Mit mondanak az ügyfeleink
A Schneider célja, hogy mindenkit képessé tegyen arra, hogy az energiánk és a forrásaink, az áthidalási folyamataink és a fenntarthatóság legnagyobb részét mindenki számára elérhetővé tegye. A Schneider cégnél erre mondjuk azt, hogy az élet be van kapcsolva. Az a küldetésünk, hogy a digitális partnere legyünk a fenntarthatóságért és a hatékonyságért.
A világítórendszerek pillanatok alatt felszerelhetők, és csökkentik a szakképzett munkaerő iránti igényt
Az adatközpontok csökkentik a piacra kerülésük idejét azáltal, hogy konnektorral látják el az rendszert a racktől egészen az épületkezelési rendszerekig. A világítás az egyik olyan terület, ahol a közvetlen bekötésű vezetékek felváltása dugaszolható csatlakozórendszerekkel komoly előnyt jelentett.
Itt láthatja, miért:
- A világítórendszerek konnektoros kialakítása csökkenti a szakképzett munkaerő iránti igényt.
- A lámpák pillanatok alatt vezetékezhetők és nem igényelnek órákat, mint a közvetlen bekötésű vezetékek.
Csatlakozó a világítórendszerekhez
Han® 1A: Kicsi, moduláris és könnyű csatlakozó az okosvilágításhoz
- A könnyű, műanyag csatlakozókat használják a plug and play világítórendszerek kialakításához.
- Moduláris kialakítás = szokásos csatlakozó a polcegységekhez.
- Növeli az üzembe helyezés sebességét.
- Opciók az áram, a jel és az adatok számára.
A kisebb hálózati berendezések több helyet hagynak a számítástechnikai eszközök számára
Az RJ45 nagyobb, mint lennie kellene! Az adatközpontok nagyobb sűrűségű hálózati elemeket használnak, hogy még több mérethatékony számítástechnikai elemet helyezhessenek el.
Itt láthatja, miért:
- Az RJ45 szabványos alternatívái lehetővé teszik, hogy több mérethatékony adatcsatlakozót használjon ugyanakkora helyen.
- A kimenő adatmennyiség növelésével az adatközpontok növelhetik a jövedelmezőséget.
Csatlakozó a Plug-and-Play világítórendszerekhez
ix Industrial®
- 75%-kal kisebb, mint az RJ45, több adatcsatlakozást tesz lehetővé ugyanakkora helyen.
- Az erőteljes reteszelés növeli a megbízhatóságot és csökkenti a hibalehetőséget.
- Ugyanazokat a kábeleket használja, mint az RJ45, és ezzel lehetővé teszi a vegyes-és-illeszkedő csatlakozóvégek használatát.
A dugaszolható csatlakozókkal kialakított épületkezelő rendszerek maximalizálják a hatékonyságot és felgyorsítják az összeszerelést
A hatékonyságot maximalizálni szándékozó adatközpontok azt igénylik, hogy az adatközpontok valamennyi része, beleértve az épületkezelő rendszereket (BMS) is, plug-and-play típusú legyen.
Itt láthatja, miért:
- A BMS rendszerek dugaszolható csatlakozós kialakítása felgyorsítja az összeszerelést.
- Az egyes alkatrészek gyorsan kicserélhetők, ezzel elkerülhető az állásidő és megakadályozható a jövedelemkiesés.
- Csökken a szakképzett munkaerő iránti igény.
Csatlakozó a BMS eszközökhöz
Han-Protect biztosítékkal védett I/O csatoló
- A moduláris biztosítékos védelem a panelen kívülről férhető hozzá, és ez leegyszerűsíti a hibakeresést és csökkenti az állásidőt.
- A gyors terepi összeszerelés gyorsítja a piacra kerülést.
- A plug-and-play PLC szekrények alkalmazása feleslegessé teszi a szekrények vezetékezését.
**Ez a termék jelenleg fejlesztés alatt áll, és a 2023. évben később lesz kapható. Tervezési minták már rendelkezésre állnak**