Han® ORV3
Open Compute Project (OCP) - tápcsatlakozók az ORV3 rack rendszerekhez
A Han® ORV3 létrehozza a szabványosítás iránti igény és a lehető legnagyobb rugalmasság elérése közötti egyensúlyt.
A digitalizációs infrastruktúra iránti igény rohamosan növekszik. A vállalkozások és a fogyasztók egyre gyorsabban fordulnak a távoli számítástechnika, alkalmazások és a dolgok internete (IoT) irányába. Ennek eredményeképpen a társadalom egyre inkább függ az olyan feladatoktól, amelyek az ipar valamennyi területének napi működéséhez szükséges adatközpontokat igénylik. Éppen ezért alapvető követelmény, hogy az adatközpontok IT infrastruktúrája rendelkezésre álljon, és a rendszerhibák gyorsan kiküszöbölhetők legyenek.
Open Compute Project (OCP)
Az Open Compute Project (OCP) az IT infrastruktúra hardvertechnológiájának átalakítására összpontosít. A munkacsoportok célja az adatközpontok hatékonyabbá, rugalmasabbá és gyorsabban méretezhetővé tétele.
Az alap az ötletek, specifikációk és egyéb szellemi termékek nyílt cseréje, melynek célja az innováció maximalizálása és a technikai elemek összetettségének csökkentése.
Az OCP ingyen biztosítja az általa javasolt adatközpont kialakítást, amelynek Open Rack a neve. Az Open Rack harmadik változatának (ORV3) világszintű szerelése 2023 elején kezdődött.
ORV3 fiókos tápegység
Az adatközpontokban a fiókos tápegységek biztosítják az IT eszközök tápellátását. A Rack & Energia Projekt csoport az OCP kezdeményezésen belül a rackek szabványosítására összpontosít, hogy könnyebb legyen beépíteni azokat az adatközpont infrastruktúrájába. Az egyik kritikus lépés a "fiókos tápegység" bemeneti csatlakozóinak általános specifikációja. A szabványosítási folyamat vezető szerzőjeként és kezdeti csatlakozási partnereként a HARTING sok időt és szakértelmet fordított az "ORV3 OCP bemeneti tápcsatlakozó" specifikációjába.
Csökkentse az eszköz teljes költségét
A Han® ORV3 termékkel a HARTING első alkalommal kínál olyan OCP kompatibilis AC csatlakozót, amely teljes fiókos tápegységes v3 rack szerelvényként is rendelkezésre áll. A laposabb rack rendszerek a teljes infrastruktúra esetén kompaktabb kialakítást tesznek lehetővé. Ennek eredményeképpen az adatközpontok az adott lábkiosztás mellett is képesek jelentősen növelni a termelékenységüket. Így a HARTING megoldása is támogatja az Open Computing Project azon célját, hogy az adatközpontok építése és méretezése során optimalizálja a hatékonyságot.
A rack rendszerekhez készült Han® ORV3 a különböző áram- és feszültségszintek csatlakozóval szerelt kábeleinek konfigurálása során létrehozza a szabványosítás iránti igény és a lehető legnagyobb rugalmasság elérése közötti egyensúlyt. A Han® ORV3 részegység csökkenti a rendszer bonyolultságát, mivel csupán néhány alkatrészt tartalmaz. A nyílt ORV3 szabványnak köszönhetően nagyobb rendelkezésre állást biztosít, illetve a rack egység meghibásodása esetén rövidebb az átlagos javítási idő. A létesítmény összköltsége is lényegesen kisebb.
Az előnyök gyors áttekintése:
- Akár 50%-kall kisebb szerelési hely szükséges, mint a klasszikus rack rendszermegoldások esetén
- Gyorsan méretezhető adatközpontok a rack rendszerek következetes modularizációja miatt
- Egyszerű javítás a nagy sorozatú adatközpont-elemek esetén
- Kevésbé összetett az OCP (Open Source System) kompatibilitás miatt minimalizálható SKU egységeknek köszönhetően
- Gyorsan konfigurálható megoldások a különféle áram- és feszültségigényeknek megfelelően, amit a kényelmes áthidalók is elősegítenek
- Biztonságos szerelési folyamatot az érintésvédett érintkezők miatt
- Magas fokú szerelési rugalmasság a különböző vezetékrögzítési technikák, a nyomtatott áramkörök és a krimpelés eredményeképpen
- Időtakarékos az egyetlen forrásból érkező áram elosztásához használt előre összeszerelt kábelezési megoldásoknak köszönhetően
- A világszerte zajló gyártás lehetővé teszi, hogy a vásárlóink versenyképes áron szerezzék be a szerelvényeiket