Han® ORV3
Open Compute Project (OCP) - ORV3 raf sistemleri için güç konnektörleri
Han® ORV3, standartlaştırma gereksinimleri ile mümkün olan en yüksek esnekliği sağlamak arasındaki dengeyi kurar.
Dijitalleşme altyapısına olan küresel talep her geçen gün artıyor. İşletmeler ve tüketiciler; uzaktan işleme, uygulamalar ve Internet of Things'e (IoT) olan bağlılıklarını olağanüstü bir hızlı artırdılar. Bunun sonucunda toplum, tüm sektörlerdeki günlük faaliyetlerin bel kemiğini oluşturan veri merkezlerine ihtiyaç duyulan görevlere çok daha bağımlı hale geldi. Bu nedenle, veri merkezleri için IT altyapısının hazır olması ve herhangi bir sistem arızasının hızlı bir şekilde onarılması çok önemlidir.
Open Compute Project (OCP)
Open Compute Project (OCP) IT altyapısına yönelik donanım teknolojilerinin yeniden tasarımına odaklanmaktadır. Çalışma grubunun hedefi, veri merkezlerini daha verimli, daha esnek ve daha hızlı ölçeklenebilir kılmaktır.
Temelinde, inovasyonu en üst düzeye çıkarmak ve teknik bileşenlerin karmaşıklığını azaltmak için açık bir fikir, teknik özellik ve diğer fikri mülkiyetlerin alışverişi vardır.
OCP, Open Rack isimli önerilen veri merkezi tasarımlarını ücretsiz olarak sunmaktadır. Open Rack'in üçüncü versiyonu (ORV3), 2023'ün başında tüm dünyada kurulmaya başlandı.
ORV3 Güç Rafı
Bir veri merkezinde, güç rafları IT ekipmanına güç sağlar. OCP girişimi bünyesindeki Raf & Güç Proje Grubu, rafları standartlaştırmaya ve onları veri merkezi altyapısına entegre etmeyi kolaylaştırmaya odaklanır. Hayati adımlardan biri, “güç rafı″ giriş konnektörlerine yönelik bir ortak teknik şartnamedir. Standartlaştırma sürecinin öncü bir yazarı ve ilk konnektör ortağı olarak HARTING, uzun bir zaman ayırarak ve uzmanlığından faydalanarak "ORV3 OCP Giriş Güç Konnektörü" teknik şartnamesini yazmıştır.
Toplam sahip olma maliyetlerini azaltın
HARTING, Han® ORV3 ile ilk kez, eksiksiz bir güç rafı v3 raf takımları olarak da sunulan OCP uyumlu bir AC konnektör sunmaktadır. Daha sığ olan raf sistemleri, tüm altyapı için daha kompakt bir tasarımı mümkün kılar. Bunun sonucunda, veri merkezleri belirli bir ayakizi dahilinde üretkenliği önemli ölçüde artırabilir. Bu nedenle, HARTING’in çözümü, Open Compute Project’in veri merkezlerinin inşasında ve büyütülmesinde verimliliği optimize etme hedefini desteklemektedir.
Raf sistemlerine yönelik Han® ORV3, standartlaştırma gereksinimleri ile farklı akım ve voltaj düzeylerine yönelik kablo takımlarının yapılandırmasında mümkün olan en yüksek esnekliği sağlama hedefi arasında bir denge kurar. Han® ORV3 bileşeni, sadece birkaç parça numarasına sahip olduğu için karmaşıklığı ortadan kaldırır. Bu, yüksek kullanılabilirlik ve raf ünitesinin arızalanması durumunda, açık ORV3 standardı sayesinde düşük ortalama onarım süreleri sağlar. Toplam sahip olma maliyeti sürdürülebilir şekilde azaltılır.
Avantajlarınıza hızlı bir bakış:
- Klasik raf sistemi çözümlerine kıyasla %50'ye kadar daha az kurulum alanı gerekir
- Raf sistemleri tutarlı şekilde modülerleştirildiği için veri merkezleri hızlıca büyütülebilir
- Yüksek hacimli veri merkezi bileşenleri için basit servis
- OCP (Open Source System) uyumluluğu sayesinde SKU'ların minimizasyonu yoluyla karmaşıklığın azalması
- Kullanıma uygun atlatma kablolarıyla da mümkün hale gelen, farklı akım ve voltaj gereksinimlerine yönelik çözümlerin hızlı yapılandırılması
- Dokunması güvenli kontaklar sayesinde güvenli kurulum süreci
- PCB ve sıkıştırma gibi farklı sonlandırma teknolojileri sayesinde yüksek kurulum esnekliği
- Tek bir kaynaktan enerji dağıtımına yönelik önceden monte edilmiş kablaj çözümlerinde kullanım yoluyla zaman tasarrufu
- Dünya genelinde üretim sayesinde müşterilerimiz takımlarını kendi bölgelerinde uygun fiyata temin edebilirler