Han® ORV3
Open Compute Project (OCP) - voedingsconnectoren voor ORV3-reksystemen
De Han® ORV3 vormt de balans tussen standaardiseringsvereisten en het bereiken van zoveel mogelijk flexibiliteit.
De wereldwijde vraag naar digitaliseringsinfrastructuur groeit snel. Bedrijven en consumenten hebben hun vertrouwen in informatica op afstand, apps en het Internet of Things (IoT) met een opmerkelijke snelheid vergroot. Als gevolg daarvan is de maatschappij steeds afhankelijker van taken, waarvoor datacentra noodzakelijk zijn, die de backbone van de dagelijkse activiteiten in alle sectoren vormen. Daarom is het essentieel dat de IT-infrastructuur voor datacentra in ruime mate beschikbaar is en dat eventuele systeemstoringen snel worden gerepareerd.
Open Compute Project (OCP)
Het Open Compute Project (OCP) richt zich op het herontwerpen van hardwaretechnologieën voor de IT-infrastructuur. Het doel van de werkgroep is om datacentra efficiënter, flexibeler en sneller schaalbaar te maken.
De basis is een open uitwisseling van ideeën, specificaties en ander intellectueel eigendom om innovatie te maximaliseren en de complexiteit van technische componenten te verminderen.
OCP biedt hun aanbevolen ontwerpen voor datacentra gratis aan. Deze worden het Open rek genoemd. Aan het begin van 2023 werd begonnen met de wereldwijde installatie van de derde versie van het Open rek (ORV3).
ORV3 voedingspaneel
In datacentra bieden voedingspanelen vermogen aan IT-apparatuur. De Rek & vermogensprojectgroep binnen het OCP-initiatief richt zich op het standaardiseren van rekken, zodat deze gemakkelijker kunnen worden geïntegreerd in de infrastructuur van datacentra. Een kritische stap is de algemene specificatie voor ingangsconnectoren voor het "voedingspaneel". Als leidend auteur en initiële connectorpartner in het standaardiseringsproces heeft HARTING veel tijd, kennis en ervaring gestoken in de specificatie van de "ORV3 OCP-ingangsvoedingsconnector".
Totale eigendomskosten verlagen
Met de Han® ORV3 biedt HARTING voor het eerst een OCP-conforme AC-connector aan, die ook beschikbaar is als volledig voedingspaneel v3 voor rekmodules. Ondiepere reksystemen maken een compacter design mogelijk voor de volledige infrastructuur. Als gevolg daarvan kunnen datacentra hun productiviteit aanzienlijk vergroten binnen een bepaalde voetafdruk. Dientengevolge ondersteunt de oplossing van HARTING het doel van het Open Compute Project. Dat is het optimaliseren van de efficiëntie in de constructie en schaalbaarheid van datacentra.
De Han® ORV3 voor reksystemen vormt een balans tussen standaardiseringsvereisten en het doel van het bereiken van zoveel mogelijk flexibiliteit in de configuratie van kabelmodules voor verschillende stroom- en spanningsniveaus. De Han® ORV3-component vermijdt complexiteit, omdat deze slechts uit een paar onderdeelnummers bestaat. Daardoor is een hoge beschikbaarheid mogelijk en, in geval van storingen in rekeenheden, korte gemiddelde reparatietijden, dankzij de open ORV3-standaard. De totale eigendomskosten worden duurzaam verlaagd.
Uw voordelen in één oogopslag:
- Tot en met 50% minder installatieruimte vereist vergeleken met oplossingen voor klassieke reksystemen
- Snelle schaalbaarheid van datacentra vanwege de consequente modulaire opbouw van reksystemen
- Eenvoudige service voor componenten in datacentra met een groot volume
- Vermindering van complexiteit door minimalisering van SKU's, omdat deze voldoen aan OCP (Open Source System)
- Snelle configuratie van oplossingen voor verschillende stroom- en spanningsvereisten, ook mogelijk gemaakt door handige jumpers
- Veilig installatieproces vanwege aanraakveilige contacten
- Hoge installatieflexibiliteit door verschillende afsluittechnologieën: PCB en krimp
- Tijdbesparingen door het gebruik van voorgemonteerde bekabelingsoplossingen voor vermogensdistributie vanuit een enkele bron
- Dankzij de wereldwijde productie kunnen onze klanten hun modules in de regio, tegen concurrerende prijzen aanschaffen