Produits et Solutions
Solutions pour les unités de distribution électrique (PDU)
Réduction du temps d'assemblage avec les solutions Plug & Play
HARTING propose des solutions de câblage enfichables et préassemblées pour distribuer l'énergie de l'alimentation sans coupure (UPS) du centre de données aux unités de distribution d'énergie des racks (rPDU). Ces solutions optimisent la chaîne d'approvisionnement en énergie du centre de données en réduisant considérablement le temps d'assemblage par rapport au câblage fixe, tout en augmentant la rentabilité.
Réduire les temps d'assemblage avec les solutions Plug & Play
Dans le passé, les concepteurs et les planificateurs de centres de données ont dû câbler manuellement les raccordements électriques de l'UPS aux PDU. Cela prenait beaucoup de temps et il y avait un risque élevé d'erreurs de câblage. Les assemblages de câbles enfichables sont plus sûrs. Ils sont précâblés, testés et utilisables dans le mode Plug & Play. Dès que l'équipement informatique alimenté est installé, il suffit de brancher la confection de cordon. Cela ne prend qu'une fraction du temps qu'il faudrait pour l'envoyer directement aux PDU.
Il est également très important de réduire au minimum les temps d'arrêt. Au moment des travaux d'entretien, le raccordement peut être rapidement et facilement débranché et rétabli à l'aide d'une confection de cordon de HARTING. Cela réduit considérablement les temps d'arrêt par rapport à un câblage dur.
Utilisation de connecteurs intelligents pour l'IdO
Grâce à l'IdO (Internet des objets), des solutions intelligentes sont également développées du côté des connecteurs et sont déjà disponibles. Ces connecteurs « intelligents » permettent aux modules d'identification de stocker des informations sur l'état d'une unité, puis de communiquer ces informations. De plus, les modules de protection contre les surtensions empêchent les dommages à une unité de centre de données qui pourraient autrement résulter de surtensions du système.
Pour les centres de données, HARTING propose les connecteurs Han-Eco® en plastique haute performance, qui peuvent être équipés de modules compacts et d'inserts Han-Modular®. En plus des modules de puissance et de signal, la série Han-Modular® comporte également des modules pour la transmission de données dans la gamme Gigabit. En utilisant les inserts Han-Modular®, les ingénieurs concepteurs de PDU ont pu créer rapidement et facilement des confections de cordon entièrement personnalisés à l'aide de modules standard du commerce.
En plus de l'alimentation électrique, les signaux (tels que la température ou le niveau de tension dans le rPDU) peuvent également être transmis via un socle de connexion standardisé (par exemple Han-Eco®).
Les raccordements « aveugles » enfichables rendent les systèmes énergétiques plus efficaces
Connecteurs de HARTING pour la distribution et le stockage de puissance