Produits et Solutions

Connecteurs circulaires

HARTING dispose d'une gamme complète de connecteurs circulaires dans toutes les tailles et codifications courantes.

En tant que l'un des plus grands fabricants de connectique industrielle, HARTING dispose d'une gamme complète de connecteurs circulaires dans toutes les tailles et codifications courantes. La gamme de produits comprend des connecteurs circulaires, des confections de cordon surmoulés ainsi que  des connecteurs pour circuits imprimés et  des traversées de cloison qui peuvent être raccordés sur le terrain.

Connecteur circulaire pour le dispositif et côté câbles

M8

  • Application typique : Signal /  raccordements Ethernet pour les actionneurs & pour capteurs
  • Codage A, D, P
  • 3-8 pôles
  • Système de verrouillage à vis et système de verrouillage rapide PushPull

Sur le terrain, les connecteurs circulaires M8 sont habituellement utilisés pour les coffrets d'E/S et les autres équipements peu encombrants. Leur taille compacte en fait le connecteur idéal pour la transmission de signaux et de données dans des environnements IP65/67 exigeants.

M 12

  • Applications typiques
    • Signaux (codage A, B), 2 – 12 pôles
    • Données (codage D, X), 4 et 8 pôles
    • Alimentation (codage L, S, K) 3 et 4 pôles + FE/PE, jusqu'à 16 A / 630 V
    • Hybride (codage Y) 4 + 4 pôles pour les données et l'alimentation

Les connecteurs circulaires M12 sont l'une des tailles les plus largement utilisées pour les connecteurs circulaires. La taille M12 existe dans les variantes avec codage pour tous les éléments industriels essenties - pour l'alimentation, les signaux et les données. Protégés par l'indice IP65/67 et logés dans un boîtier métallique robuste, ils assurent un raccordement parfaitement fiable dans les applications exigeantes.

M23

  • Applications typiques
    • Signaux 6-19 pôles
    • Capacité 6 – 9 pôles
    • Hybride4+4+3+PE pôles
  • Système de verrouillage rapide à vis et à baïonnette (ComLock)

Les connecteurs circulaires M23 sont utilisés dans les applications industrielles lorsque des puissances élevées doivent être transmises ou que de nombreux contacts de signaux doivent être regroupés. Ils sont habituellement utilisés pour les lecteurs.

TÉLÉCHARGER le guide de sélection M23

7/8“

  • Applications typiques : Alimentation électrique des lecteurs
  • 2-5 pôles

7/8" est une interface typique pour raccorder des alimentations à diverses applications.

Connecteurs Han® F+B pour l'industrie agro-alimentaire

  • Applications typique : Agrégats de machines & dans l'industrie agro-alimentaire
  • Conception facile à nettoyer  spécialement conçu pour les zones de pulvérisation
  • Industrie agro-alimentaire & F+B

Le Han F+B est un connecteur circulaire conçu pour répondre aux défis spéciaux de l'industrie agro-alimentaire. Le raccordement offre une protection supplémentaire contre les jets d'eau des appareils de nettoyage et une résistance aux produits de nettoyage.

Traversée de cloisons HARAX

  • Application typique : Raccordement électrique à faible coût pour les lampes, les moteurs, les appareils, etc.
  • Installation facile et sans outils avec la technique de raccordement HARAX® IDC
  • Grâce à la norme IP67, il peut être utilisé à l'extérieur et dans des endroits humides.

La traversée de cloison HARAX peut être raccordée sans outils. La traversée de cloison peut être installée rapidement et facilement, établissant ainsi un raccordement fiable des appareils.

Codage A

  • Application typique : Transmission de signaux pour les capteurs et les actionneurs
  • Tailles M8 (IEC 61076-2-104) et M12 (IEC 61076-2-101)
  • Intensité nominale 1.5 – 7.5 A
  • Tension nominale 30 - 250 V
  • Nombre de contacts 3 - 12

Le codage A en 3 - 5 pôles est utilisé pour l'alimentation des appareils de terrain. Le codage A à 8 -12 pôles est un codage typique pour la transmission de signaux.

Codage B

  • Application typique : Transmission de données pour systèmes bus (PROFIBUS)
  • Taille M12 (IEC 61076-2-101)
  • 2, 4 et 5 pôles

Le codage B est utilisé pour les transmissions PROFIBUS.

code D

  • Application typique : Transmission de données pour les réseaux Ethernet industriels
  • Taille M12 (IEC 61076-2-101), M8 (IEC 61076-2-114)
  • Taux de transmission de données100 Mbit/s

Le codage D est utilisé pour les connecteurs circulaires pour la transmission des données pour les applications Industrial Ethernet. Le codage D est spécifié pour des débits de données Fast Ethernet allant jusqu'à 100Mbit/s.

Codage K

  • Application typique : Transmission de l'alimentation de petits lecteurs
  • Taille M12 (IEC 61076-2-111)
  • Électricité / tension 12 A / 630 V
  • 4 pôles + terre

Le codage K est l'un des codages utilisés pour la puissance de transmission. Les connecteurs circulaires M12 dans le codage K sont habituellement utilisés pour les lecteurs jusqu'à 7,5 kW. M12 Power est une solution peu encombrante qui peut être utilisée pour alimenter d'autres appareils.

Codage L

  • Application typique : Transmission de courants et de tensions élevés
  • Taille M12 (IEC 61076-2-111)
  • 4 pôles + FE
  • Courant nominal jusqu'à 16 A / 63 V

Le codage L est utilisé pour l'alimentation des appareils. Par rapport au codage K, il possède un contact FE et est conçu pour une plage de tension différente.

Codage P

  • Applications typiques : Transmission de l'alimentation de données & pour les applications EtherCAT
  • Taille M8 (IEC 61076-2-114)
  • 4 pôles
  • Courant nominal : 4 A / 60 V
  • 100 Mbit/s

Le codage P est utilisé pour la transmission des données dans les protocoles EtherCAT P. Il parvient à fournir simultanément des données et des tensions jusqu'à 240 W.

Codage S

  • Application typique : Connecteur d'alimentation pour les plus petits appareils
  • Taille M12 (IEC 61076-2-111)
  • 3 pôles + terre
  • Électricité / tension 12 A / 630 V

Le codage S est préféré pour l'alimentation des petits appareils.

Codage Y

  • Application typique : Transmission hybride de signaux et d'alimentation dans un connecteur
  • Taille M12 (IEC 61076-2-113)
  • 8 pôles (Type 4)
    • 4 x alimentation : 6 A, 50 V
    • 4 x données : Kat. 5, 0.5 A, 50 V

Le codage Y dispose d'une face d'accouplement hybride. Il alimente simultanément les appareils en énergie et en données, deux éléments vitaux. Les quatre contacts de données permettent des taux de transmission allant jusqu'à 100 Mbit/s Fast Ethernet. Les quatre contacts de puissance transmettent une puissance allant jusqu'à 300 W. Les raccordements hybrides, telles que le codage en Y, peuvent alimenter simultanément plusieurs lignes de vie. Cela permet d'éviter l'utilisation d'interfaces distinctes, d'économiser des ressources et de soutenir activement la miniaturisation des appareils.

Codage X

  • Application typique : interface de données pour es réseaux Ethernet Industriel
  • Taille M12 (IEC 61076-2-109)
  • Taux de transmission de données 1 ; 10 Gbit/s
  • 8 pôles

Le codage X est utilisé pour la transmission de l'Ethernet industriel dans des environnements exigeants. Grâce à son excellent blindage, ce codage permet des taux de transmission allant jusqu'à 10 Gbit/s. Les flux de données sont bien protégés des influences électromagnétiques par le boîtier métallique robuste.

HARTING Crimp M12 Power L coded

Raccordement à Sertir

Dans les raccordements à sertir, un fil est inséré dans le contact à sertir de façon à ce qu'il soit étanche au gaz et retenu par une déformation contrôlée à l'aide de pinces à sertir ou d'outils de sertissage hydrauliques/pneumatiques. Cette technique produit virtuellement une soudure à froid, garantissant ainsi une résistance optimale au vieillissement et aux contraintes mécaniques dues aux chocs et aux vibrations.

En savoir plus sur les techniques de raccordement
HARAX M12 S

Raccordement HARAX®

HARAX® est une technique de raccordement rapide sans outil de HARTING. Le contact est établi par des contacts pour raccordement autodénudants. Les connecteurs circulaires M8 / M12 avec raccordement HARAX®peuvent être facilement assemblés à la main sur site.

En savoir plus sur les techniques de raccordement
M12 circular connector screw termination

Raccordement à vis

Avec les raccordements à vis, le fil est serti sur le contact mâle / la douille de contact du connecteur circulaire à l'aide d'une vis. La technique est simple et efficace et ne nécessite aucun outil spécial.

En savoir plus sur les techniques de raccordement
HARTING preLink M12 connector

preLink® Raccordement auto-dénudant

preLink® est basé sur la technique du déplacement d'isolant et est utilisé pour les connecteurs de données jusqu'à 10 Gigabit/s. Les fils sont introduits dans un bloc de terminaison de forme cubique et sertis/contactés et raccourcis en une seule opération à l'aide d'une pince de montage. Ce bloc de terminaison peut être clipsé dans les connecteurs circulaires M12 ainsi que dans les connecteurs RJ45 correspondants, les raccords de câbles ou les prises pour circuits imprimés. La face d'accouplement peut être modifiée en quelques secondes à tout moment.

En savoir plus sur preLink®

Raccordement par soudage par refusion (THR)

Avec la technologie de soudage THR (Through Hole Reflow), le connecteur est inséré dans les trous de contacts percés dans le circuit imprimé. Ceci peut être fait automatiquement avec les machines de positionnement PickPlace. Ces composants THR sont ensuite soudés ensemble avec les composants placés sur la surface comme partie d'un processus de soudage par refusion courante.

Raccordement par refusion (SMT)

Les connecteurs SMT (Surface Mounted Technology), contrairement à la technologie des trous traversants, n'ont pas de bornes à fil, mais sont soudés directement sur les plages de soudure à la surface du circuit imprimé. Cette procédure est utilisée pour le placement des cartes de circuits imprimés sur la base d'une technique de raccordement uniforme. Il offre des avantages car l'utilisation de connecteurs SMT élimine la nécessité d'une soudure à la vague séparée.

Raccordement par soudage à la vague (THT)

La technologie de soudage conventionnelle a fait ses preuves au fil des décennies ; elle garantit un niveau de qualité supérieur de la stabilité mécanique et la sécurité du processus. Les contacts à souder des connecteurs sont insérés dans les trous du circuit imprimé. Ils peuvent ensuite être soudés, automatiquement et simultanément, par un procédé de soudure à la vague aux autres composants.

Verrouillage par vis

Un connecteur circulaire à visser présente de nombreux avantages par rapport aux connecteurs non ronds : le raccord est compact et, avec des bagues d'étanchéité et le couple adéquat,il peut assurer un degré de protection élevé. En outre, la manipulation est simple et explicite, mais prend du temps.

Mécanisme de verrouillage PushPull

Un contour est ajouté à l'embase du dispositif pour le verrouillage PushPull. Le connecteur PushPull correspondant s'y emboîte. Cela permet un accouplement rapide et sans outil des connecteurs circulaires, même dans les espaces d'assemblage restreints. Un clic signale qu'un raccordement du connecteur circulaire, résistant aux vibrations et aux chocs a été établi. Le mécanisme de verrouillage PushPull répond aux normes internationales conformes à IEC 61076-2-010.

Catalogue de connecteurs circulaires

Whitepaper Standardisation des connecteurs ronds

Le livre blanc énumère clairement les spécifications du cadre normalisé des connecteurs circulaires, telles que la taille du filetage, la face d'accouplement, le type de verrouillage et les caractéristiques techniques.

Séminaire en ligne : Les tendances de l'Ethernet industriel

Nous présentons les tendances, progrès et solutions du domaine de l'Ethernet industriel dans cette série de séminaire en ligne. Vous découvrirez toutes les exigences et options actuelles dans le domaine de la connectivité électrique pour les applications Ethernet industriel.

Vers les séminaires en ligne
Découvrez la gamme de connecteur circulaire har-flex de HARTING.

Quel connecteur circulaire est le bon ?

Les connecteurs circulaires font partie des interfaces enfichables les plus courantes dans les applications industrielles. Les raccordements électriques par le biais de connecteurs circulaires sont protégées en toute sécurité contre les influences extérieures. Le toucher, la poussière, la saleté, les graisses et les huiles ainsi que l'humidité sont tenus à l'écart. Même en cas de vibrations et de mouvements, qui sont courants dans l'industrie et le trafic, la stabilité du raccordement obtenue avec les connecteurs ronds est impressionnante. La gamme d'applications est vaste : les capteurs, les entraînements et les convertisseurs, les composants de réseau et les appareils d'exploitation sont des domaines d'application typiques des connecteurs circulaires.

Les dimensions standardisées et les faces d'accouplement assurent la sécurité

La taille et les faces d'accouplement des connecteurs circulaires correspondent généralement à des tailles de filetage normalisées. Cela garantit que les connecteurs circulaires de différents fabricants sont compatibles entre eux.

Chaque taille a des domaines d'application typiques. En plus de la taille de l'attache souhaitée ou disponible, elles résultent également des données de performance physique telles que le nombre et la section de conducteur des fils et la capacité de transport du courant. HARTING propose des connecteurs circulaires à filetage métrique (M) ainsi que des tailles de filetage en pouces. Les connecteurs circulaires métriques sont l'une des interfaces les plus courantes dans le monde. Leur origine se trouve dans la forme de leur mécanisme de verrouillage. Ceci est basé sur les dimensions et la normalisation des vis, qui sont conformes à la norme ISO 1502. Ainsi, les connecteurs circulaires métriques ont toujours le diamètre fixe défini en millimètres dans la zone de verrouillage, comme tous les raccords à vis normalisés. M8 = 8 millimètre etc.

Le codage permet d'éviter les erreurs

Les faces d'accouplement des connecteurs circulaires sont codées pour éviter toute confusion. Le codage est incorporé dans la forme intérieure des isolants. Les connecteurs circulaires M8 et M12 ont des codages qui ressemblent visuellement à des lettres utilisées pour distinguer le codage et l'application correspondante.

Raccordement des connecteurs circulaires sur place

Un raccordement sûr et stable en permanence des fils au contact mâle/manchon du connecteur est une condition de base pour une transmission sans erreur des données, des signaux et de l'énergie. Il existe différents types de connexion, qui ont leurs avantages en fonction du type et de l'utilisation du connecteur. Les connecteurs qui peuvent être assemblés sur place peuvent être sertis sans outils ou avec des pinces à sertir spéciales.

Le boîtier protège des conditions ambiantes

Le boîtier du connecteur constitue la protection externe contre les conditions ambiantes. Des boîtiers en plastique ou en métal sont utilisés. En plus de leur conception robuste, les boîtiers métalliques offrent également un blindage contre les interférences électromagnétiques (CME). La transition entre le boîtier et le câble se fait par le biais d'un presse-étoupe, d'une bride à sertir ou d'un surmoulage.