Des interfaces puissantes pour des flux de données croissants

La quantité de données des communications par câbles dans les véhicules ferroviaires va croissant. Les passagers utilisent le réseau Wifi pendant leur trajet. Les systèmes d'information des passagers diffusent de plus en plus de messages concernant, par exemple, l'itinéraire, les arrêts les plus proches ou la météo. De plus, ces systèmes diffusent également des actualités et des publicités.

La surveillance vidéo du train, de la voie et des plate-formes augmente encore les flux de données. Afin de permettre la communication nécessaire, les wagons et les voitures doivent être équipés d'une infrastructure réseau performante. A l'intérieur, ceux-ci sont équipés de câbles réseau adaptés. Des câbles volants, équipés de connecteurs à leurs extrémités, assurent le flux de données entre les véhicules. Ceux-ci sont raccordés sur les parois extérieures du véhicule.

Notre exigence était de fournir des réseaux Ethernet à haute performance. Le difficulté majeure était de savoir comment intégrer 2 backbones de 10 Gbit chacun utilisant tous les deux une topologie de réseau en anneau dans un seul câble volant et cela dans un environnement différent avec très peu d'espace. Le cadre articulé Han-Modular®, associé aux modules de transmission de données et le connecteur M12 constituent la solution idéale dans ce cas.

Shane Duffy
Directeur Gestion des fournisseurs et Expansion commerciale, Porterbrook Leasing Company Limited

Dans les véhicules ferroviaires, l'espace est limité

Dans les véhicules ferroviaires, l'espace est limité. Les connecteurs HARTING prêt à l'emploi pour la transmission de données, de puissance et de signaux n'occupent que très peu d'espace. En même temps, ces connecteurs doivent être logés dans des embases robustes et, tout comme les câbles, blindés pour être protégés contre les interférences électromagnétiques (CEM).

Les modules Han® Megabit et Han®Gigabit sont des éléments du portfolio HARTING permettant des vitesses maximales de transfert de données dans un espace réduit. Ils autorisent une transmission avec un blindage à 360 degrés dans un connecteur modulaire. Logés dans de grands capots/embases pour un usage en extérieur par ex., ils permettent d'atteindre des vitesses de transmission de données et de puissance les plus élevées par unité d'espace.

Jusqu'à 12 modules Han-Modular® peuvent s'intégrer dans l'embase Han® 34 HPR. Le sigle HPR désigne la série High Pressure Railway (ferroviaire haute pression). Fabriqués en aluminium moulé sous pression, ces capots et embases répondent à toutes les exigences du secteur ferroviaire. Ils sont notamment protégés contre la corrosion, les chocs et les vibrations – avec le degré d'étanchéité le plus élevé (IP 68 / 69K) – tout en satisfaisant aux exigences en termes de résistance au feu conformément à la norme EN 45545-3.

De nouveaux débouchés grâce à des systèmes marketing astucieux

Utiliser des connecteurs enfichables assurant des vitesses de transmission élevées permet de développer de nouveaux débouchés. Les vitesses de transmission élevées permettent par ex. d'intégrer d'astucieux systèmes marketing, de divertissement par vidéo à la demande et d'information des passagers en temps réel. Parallèlement, la sécurité de la transmission de données à bord est maintenue et accrue. La transmission blindée est assurée par le module Han® Gigabit associé aux embases Han® HPR, parfaitement protégée contre les interférences électromagnétiques.

Bonne pratique du développement réussi de réseaux de données

Le meilleur exemple de réussite du développement de réseaux de données dans le secteur ferroviaire est un projet porté par Porterbrook en Angleterre. Porterbrook propose des véhicules ferroviaires en LOA aux sociétés de chemins de fer.

Un câblage Ethernet moderne à haute performance est un argument important pour les sociétés de chemins de fer en termes de location de wagons et/ou de voitures. HARTING soutient le réseau Ethernet haut débit avec le module Han® Gigabit avec blindage CEM, les embases pour câbles volants et les faisceaux de câbles de cat. 7A.

Ce qu'en disent nos clients :

HARTING est l'un des principaux fabricants de connecteurs ultra-résistants pour véhicules ferroviaires. La société accorde une importance particulière aux solutions robustes et durables permettant une manipulation facile et sûre, par exemple en utilisant des détrompeurs. Finalement, la solution correspondante de câblage doit être intégrée à un concept global, les connecteurs de données doivent donc être considérés comme partie intégrante d'une infrastructure de données globale du véhicule ferroviaire. 

Le concept permet une intégration harmonieuse des systèmes électroniques comme les écrans, les caméras de surveillance (équipées, par exemple, de connecteurs circulaires M12) et les capteurs.

Han-Modular®

  • Le standard sur le marché pour les connecteurs modulaires industriels

  • Utilisation universelle pour données, signaux et puissance

modules de transmission de données

Han® Quintax

  • Adapté pour la transmission de signaux sensibles (par ex. signaux de Bus)

Commutateurs Ethernet

  • commutateurs Ethernet non gérés
  • prêt à l'emploi

Connecteurs circulaires M12

  • Utilisation universelle pour données, signaux et puissance
  • Transmission de données jusqu'à 10 Gbit/s
  • Avec PushPull ou raccordement à vis

Capots / embases Han® HPR

  • Pour milieux agressifs en extérieur
  • Excellentes caractéristiques CEM

  • Capots et embases métalliques avec une excellente résistance à la corrosion

Vidéos HARTING Han®

HARTING Han® - Sur la voie des technologies intelligentes
HARTING Han® - Faire avancer la connectivité industrielle

Catalogues, brochures, prospectus