점증하는 데이터 스트림을 지원하는 강력한 인터페이스
철도 차량에서 케이블-기반 통신량이 증가하고 있습니다. 승객들은 여행 중에 WLAN을 사용합니다. 승객 정보 시스템은 점점 더 많은 메시지를 전달합니다 (가령, 운행 노선의 경로, 가장 가까운 역 또는 날씨 등). 게다가, 이들 시스템에는 뉴스 및 광고도 포함됩니다.
기차, 트랙 및 플랫폼의 카메라 감시 기능은 데이터 스트림을 더욱 증가시킵니다. 필수적인 통신을 위해, 화물차 및 철도 차량에는 강력한 네트워크 인프라가 필요합니다. 이들 차량 내부에는 적절한 네트워크 케이블이 구비되어 있습니다. 점퍼 케이블은 차량들 간의 데이터 흐름을 제공하고, 이 경우 커넥터가 케이블 종단에 부착됩니다. 이들 케이블은 차량 외부 벽면에 플러그 연결됩니다.
철도 차량은 여유공간이 거의 없습니다.
철도 차량은 여유공간이 거의 없습니다. 데이터, 전력 및 신호 전송을 위한 HARTING 플러그 & 플레이 커넥터는 극히 제한된 공간만 차지할 따름입니다. 동시에, 이들 커넥터는 견고한 하우징으로 보호될 뿐만 아니라, 케이블과 마찬가지로 전자파 간섭(EMC)에 대해 차폐되어야 합니다.
Han® 메가비트 및 Han® 기가비트 모듈은 제한된 공간에서 데이터 전송 속도를 극대화하는 HARTING 포트폴리오의 요소입니다. 이들 제품을 사용함으로써 모듈형 커넥터를 통한 360도 차폐형 전송이 가능합니다. 이들 제품은 실외용 대형 후드/하우징으로 둘러싸여, 예를 들어 단위 공간당 가장 빠른 데이터 및 우수한 전력 전송율과 같은 장점을 보여줍니다.
최대 12개 Han-Modular® 모듈이 Han® 34 HPR 하우징에 안성맞춤입니다. HPR은 고압 철도 (High Pressure Railway) 시리즈를 말합니다. 이곳에 사용되는 후드 및 하우징은 다이캐스트(die-cast) 알루미늄으로 제작되어, 철도 분야의 모든 요구사항을 충족합니다. 이들 제품은 특히 최고 등급의 기밀성(IP 68/69K)을 구비하여 부식, 충격 및 진동으로부터 보호되고, EN 45545-3 규격에 따른 내화성 요건을 충족합니다.
영리한 마케팅 시스템에 힘입은 새로운 비즈니스 기회
고속 전송율을 지닌 플러그-인 커넥터의 사용은 새로운 사업 기회를 지원합니다. 고속 전송율은 예를 들어, 영리한 마케팅 시스템, 주문형 비디오 엔터테인먼트 및 실시간 승객 정보 등의 통합을 가능하게 합니다. 동시에, 차량 내부에서의 데이터 전송 보안 수준이 유지될 뿐만 아니라, 증가되고 있습니다. 차폐형 전송 기능은 전자기 간섭으로부터 완벽하게 보호되는 Han® HPR 하우징 과 Han® 기가비트 모듈 에 의해 제공됩니다.
성공적인 데이터 네트워크 확장의 모범 사례
최신 고성능 이더넷 케이블은 철도 운영자, 화물차 및 철도 차량 입장에서 임대에 대한 중요한 논거를 제시하고 있습니다. HARTING은 EMC 차폐형 Han® 기가비트 모듈, 점퍼 케이블 하우징 및 Cat. 7A 케이블 어셈블리를 통해 고대역폭 이더넷 네트워크를 지원합니다.
고객의 소리:
HARTING은 업계를 선도하는 열차 차량용 강력 커넥터 제조업체입니다. 당사는 견고하고 오래 가는 솔루션, 즉 코딩 옵션 사용과 같이 쉽고 안전한 조작을 가능하게 하는 솔루션을 특히 중요하게 생각합니다. 끝으로, 각각의 케이블 연결 솔루션은 전체 콘셉트의 일부가 되어야 합니다. 즉, 데이터 커넥터는 철도 차량의 데이터 전반을 구성하는 일부로 보아야 합니다.
이 콘셉트는 디스플레이, 감시용 카메라 (예를 들어, M12 원형 커넥터 장착) 및 센서와 같은 전자 시스템의 원활한 통합을 가능하게 합니다.
고객의 이점 한눈에 보기
- 점증하는 데이터 스트림을 지원하는 강력한 인터페이스
- 견고하고 오래 가는 솔루션
- 고화질 멀티미디어의 효율적인 전송
- 차폐 데이터 전송 옵션 (전자파 방사)