Interfaces potentes para o crescente fluxo de dados
É crescente o volume de comunicação baseada em cabos nos veículos ferroviários. Os passageiros usam WLAN durante a sua viagem. Os sistemas de informação para os passageiros carregam cada vez mais mensagens, por ex., sobre o progresso na rota, as estações mais próximas ou o clima. Além disso, esses sistemas também contêm notícias e anúncios.
O monitoramento do trem, o trilho e a plataforma, através de câmera aumenta ainda mais o fluxo de dados. Para possibilitar a comunicação necessária, os vagões e os veículos ferroviários precisam de uma infraestrutura de rede potente. Internamente eles são equipados com cabos de rede adequados. Os cabos de interligação permitem o fluxo de dados entre os veículos, com conectores ligados nos seus extremos. Eles são plugados nas paredes externas dos veículos.
O espaço é escasso nos veículos ferroviários
O espaço é escasso nos veículos ferroviários. Os conectores HARTING plug & play, para a transmissão de dados, potência e sinais, ocupam apenas um pequeno espaço. Ao mesmo tempo, esses conectores devem estar envolvidos em bases robustas e, assim como os cabos, blindados contra as interferências eletromagnéticas (EMC).
Os módulos Han® Megabit e Han® Gigabit são elementos da carteira HARTING para obter-se a máxima velocidade de transmissão de dados num espaço limitado. Eles permitem uma transmissão blindada em 360 graus, dentro de um conector modular. Ou seja, envolvidos em amplas carcaças/bases, para uso externo, eles atingem as mais altas taxas de transmissão de dados e de potência, por unidade de espaço.
Cabem até 12 módulos Han-Modular® dentro da base Han® 34 HPR. HPR é a série da linha metroferroviária de alta pressão (High Pressure Railway). Feitas de alumínio moldado sob pressão, essas carcaças e bases atendem a totalidade dos requisitos do setor ferroviário. Elas são especialmente protegidas contra corrosão, impacto e vibração – com o mais alto grau de estanqueidade (IP 68 / 69K) – e atendem os requisitos sobre resistência ao fogo, conforme EN 45545-3.
Novas oportunidades de negócios graças aos sistemas de marketing inteligentes
O uso de conectores plug-in com altas taxas de transmissão dá suporte às novas oportunidades de negócios. As altas taxas de transmissão permitem, por ex., a integração de sistemas de marketing inteligente, entretenimento com vídeo sob demanda e informações em tempo real ao passageiro. Ao mesmo tempo a segurança da transmissão de dados embarcada é mantida e aumentada. A transmissão blindada é feita pelo módulo Han® Gigabit em conjunto com bases Han® HPR, as quais são perfeitamente protegidas contra interferências eletromagnéticas.
Boas práticas de uma expansão, bem-sucedida, das redes de dados
Um cabeamento Ethernet moderno e de alto desempenho é um argumento importante para operadores, vagões e veículos ferroviários. A HARTING suporta a rede Ethernet de banda larga com módulos Han® Gigabit blindados para compatibilidade eletromagnética, carcaças para cabos de ligação e conjuntos de cabos Cat. 7A.
A opinião dos clientes:
A HARTING está entre os fabricantes líderes de conectores para uso pesado em veículos ferroviários. A empresa dá importância especial às soluções robustas e duráveis que permitem um manuseio fácil e seguro, por ex., utilizando opções de codificação. Por fim, a solução de cabeamento deve ser parte de um conceito geral; isto é, os conectores de dados devem ser considerados parte da infraestrutura geral de dados do veículo ferroviário.
O conceito permite uma fácil integração de sistemas eletrônicos, tais como telas, câmeras de monitoramento (equipadas, por ex., com conectores circulares M12) e sensores.
Suas vantagens em resumo:
- Interfaces potentes para o crescente fluxo de dados
- Solução robusta e durável
- Transmissão eficiente de multimídia em alta definição
- Opcionalmente, transmissão de dados blindada (radiação eletromagnética)