Artan veri akışı için güçlü arayüzler
Raylı taşıtlarda kablo tabanlı iletişimin oranı artıyor. Yolcular seyahatleri sırasında WLAN kullanıyorlar. Yolcu bilgi sistemleri her geçen gün giderek daha fazla mesaj taşıyor (örneğin rotanın gidişatı, en yakın istasyonlar veya hava durumu hakkında). Ek olarak, bu sistemler ayrıca haber ve reklam içeriyor.
Tren, hat ve platformun kamera ile izlenmesi veri akışını daha da artırır. Gerekli iletişimi sağlamak için vagonlarda güçlü bir ağ altyapısı bulunması gerekir. İçerisi uygun ağ kabloları ile donatılır. Uçlarında konnektörler bulunan atlama kabloları taşıtlar arasında veri akışı sağlar. Bu kablolar taşıtların dış cephelerine takılırlar.
Raylı taşıtlarda alan sınırlıdır
Raylı taşıtlarda alan sınırlıdır. Veri, güç ve sinyal iletimine yönelik HARTING tak-çalıştır konnektörler sadece sınırlı yer kaplar. Aynı zamanda, bu konektörler sağlam soket gövdelerle ve tıpkı elektromanyetik girişime (EMC) karşı korumalı kablolar gibi sarılmalıdır.
Han® Megabit ve Han® Gigabit modülleri, sınırlı alanlarda maksimum veri iletim hızları için HARTING portföyünün elemanlarıdır. Modüler bir konnektörde 360 derece ekranlı iletim sağlarlar. Dış mekan kullanımı, vb. için büyük gövde ile kuşatılmış olup birim alan başına en yüksek veri ve güç iletim hızlarını yakalarlar.
Han® 34 HPR gövdeye 12'ye kadar Han-Modular® modül sığar. HPR, Yüksek Basınçlı Demiryolu serisi anlamına gelmektedir. Alüminyum pres dökümden imal edilen bu gövdeler, demiryolu sektöründeki tüm gereksinimleri karşılar. En yüksek derecede geçirmezlik ile (IP 68 / 69K) korozyon, şok ve titreşime karşı özellikle korunmuşlardır ve EN 45545-3 uyarınca ateşe dayanıklılık ile ilgili gereksinimleri karşılarlar.
Akıllı pazarlama sistemleri sayesinde yeni iş fırsatları
Yüksek iletim hızlarına sahip takmalı konnektör kullanımı yeni iş fırsatlarını destekler. Yüksek iletim hızları örneğin akıllı pazarlama sistemlerinin, seç-izle eğlence ve gerçek zamanlı yolcu bilgilendirme entegrasyonuna izin verir. Aynı zamanda trendeki veri iletim güvenliği korunur ve artırılır. Ekranlı iletim, elektromanyetik girişimlere karşı kusursuz bir şekilde korunmuş Han® HPR gövdelerle birlikte Han® Gigabit modülü tarafından sağlanır.
Veri ağlarının başarılı bir şekilde genişlemesinin en iyi yolu
Modern, yüksek performanslı Ethernet kablolaması, operatörler için kiralanacak vagonlar açısından önemli bir argümandır. HARTING, EMC ekranlı Han® Gigabit modülleri, atlama kablosu yuvaları ve Cat. 7A kablo montajlarıyla yüksek bant genişlikli Ethernet ağını destekler.
Müşterilerimizin görüşleri:
HARTING, raylı taşıtlara yönelik ağır hizmet tipi konnektörler alanında lider üreticiler arasındadır. Firma, örneğin kodlama seçenekleri kullanılarak kolay ve güvenli kullanım sağlayan dayanıklı ve uzun ömürlü çözümlere daha çok önem verir. İlgili kablolama çözümleri komple bir konseptin parçası olmalıdır; başka bir ifade ile veri konnektörleri raylı taşıtın tüm veri altyapısının bir parçası olarak düşünülmelidir.
Konsept; ekranlar, izleme kameraları (örneğin M12 dairesel konektörlerle donatılmış) ve sensörler gibi elektronik sistemlerin sorunsuz bir şekilde entegrasyonunu sağlar.
Bir bakışta avantajlarınız:
- Artan veri akışı için güçlü arayüzler
- Dayanıklı ve uzun ömürlü çözüm
- Etkin yüksek çözünürlüklü multimedya iletimi
- İsteğe bağlı olarak ekranlı veri iletimi (elektromanyetik radyasyon)