Connecteurs HARTING dans les machines de conditionnement extensible

Certains produits sont si peu commodes qu'ils ne sont pas faciles à installer ou à conditionner pour l'expédition. Pour les objets difficiles à manier, les machines dotées de dispositifs flexibles sont nécessaires pour les entourer, par exemple d'un film, de la façon la plus serrée possible afin de les positionner de façon fiable sur un cargo. Cette fonction spécifique est réalisée à l'aide d'unité d'emballage de type banderouleuses.

La première machine d'emballage de ce type au monde a été présentée en 1972 par Lantech Inc. de Louisville, dans le Kentucky. Aujourd'hui, Lantech est un fabricant majeur d'emballeuses au niveau mondial et un spécialiste des formeuses de caisses. Dans ce contexte, la conception modulaire des machines constitue un facteur essentiel du succès. La division en unités fonctionnelles séparées accélère l'assemblage et améliore les capacité d'adaptation aux exigences individuelles du client. Selon Lantech, le temps d'installation réduit de 50 pour cent par rapport aux systèmes similaires sur le marché.

Les connecteurs facilitent la configuration du système modulaire. Une gamme complète de produits Han® est utilisée sur l'emballeuse Lantech. Elle comprend les connecteurs Han E®, Han E® AV et Han A®. Ils permettent d'établir les connexions nécessaires entre l'armoire de commande, le panneau de commande et les périphériques externes. Les produits HARTING facilitent également la tâche aux personnel de maintenance et à l'utilisateur en facilitant le remplacement des composants.

Han E®
Han D® AV / Han E® AV / Han® ES AV

La gamme des emballeuses Lantech est divisée en machines semi-automatiques et entièrement automatiques. Les plateaux tournants et les bras des bobinoirs rotatifs sont disponibles en versions semi-automatiques et entièrement automatiques, les anneaux de bobinage ne sont proposés qu'en version entièrement automatique. Chacun des modèles a été conçus pour optimiser la sécurité de fonctionnement, la disponibilité, la facilité d'utilisation et la performance du conditionnement. Plus de 40 000 machines Lantech sont aujourd'hui en service dans le monde entier. Les emballeuses entièrement automatisées de la série SL-Series™ se distinguent par un débit pouvant aller jusqu'à 110 unités par heure.

Catalogues, brochures, prospectus