I connettori HARTING nelle avvolgitrici a film estensibile
Alcuni prodotti sono talmente ingombranti da risultare difficili da montare o imballare per la spedizione. Per oggetti difficili da maneggiare sono necessarie macchine con dispositivi flessibili in grado di stabilizzarli e garantire un trasporto sicuro. Questa funzione particolare è soddisfatta dalle avvolgitrici a film estensibile.
La prima macchina da imballaggio al mondo nel suo genere fu presentata nel 1972 da Lantech Inc. di Louisville, Kentucky. Da quel giorno, Lantech è il maggior costruttore internazionale di avvolgitrici a film estensibile e uno specialista nelle formatrice di scatole. Un fattore essenziale per il successo è la struttura modulare delle macchine. La divisione in unità funzionali separate accelera l'assemblaggio e migliora l'adattabilità ai singoli requisiti del cliente. In base a quanto affermato da Lantech, i tempi di installazione sono inferiori del 50% rispetto a sistemi simili presenti sul mercato.
I connettori semplificano la configurazione del sistema modulare. Sulle avvolgitrici a film estensibile di Lantech viene utilizzata una gamma completa di prodotti Han®. Questa include i connettori Han E®, Han E® AV e Han A®, che realizzano i collegamenti necessari tra quadro di controllo, pannello di controllo e periferiche esterne. I prodotti HARTING vengono in aiuto al personale di assistenza e all'utente finale per sostituire i componenti in modo più semplice.
La gamma di avvolgitrici a film estensibile di Lantech è suddivisa in macchine semi automatiche e completamente automatiche. Le avvolgitrici a tavola e braccio rotanti sono disponibili nella versione semi automatica e completamente automatica, le avvolgitrici ad anello sono disponibili solo nella versione completamente automatica. Ogni modello è stato ottimizzato per sicurezza operativa, affidabilità, facilità di utilizzo e prestazioni di imballaggio. Al momento nel mondo vengono utilizzate oltre 40.000 macchine Lantech. Le avvolgitrici a film estensibile completamente automatiche della SL-Series™ hanno una capacità produttiva di 110 unità all'ora.