HARTING csatlakozók a nyújtottfóliás csomagoló gépekben
Némelyik termék annyira ormótlan, hogy kifejezetten nehéz telepíteni vagy szállítás előtt becsomagolni. A nehezen kezelhető tárgyak esetén olyan, rugalmas eszközökkel felszerelt gépek kellenek, amelyek stabilan rögzítik őket a szállításhoz, például fóliacsomagolással. Ezt a különleges megoldást a nyújtottfóliás csomagolás teszi lehetővé.
A világ első ilyen csomagológépét 1972-ben, Kentuckyban mutatta be a louisville-i Lantech Inc. Mára a Lantech világszinten vezető a nyújtottfóliás csomagolók gyártásában, és szakértő az dobozemelők előállításában. A siker alapja a gépek moduláris kialakítása. A különböző funkcionális egységekre bontás felgyorsítja az összeszerelést, és lehetővé teszi az egyedi ügyféligényekhez való igazítást. A Lantech szerint a telepítési idő 50%-kal kevesebb, mint a piacon kapható hasonló rendszerek esetén.
A csatlakozók megkönnyítik a moduláris rendszer felállítását. A Han® termékek egész sorozatát használják a Lantech nyújtottfóliás csomagológépein. Ilyenek többek között a Han E®, a Han E® AV és a Han A® csatlakozók. Ezek biztosítják a vezérlőszekrény, a vezérlőpanel és a külső perifériák között a szükséges kapcsolatot. A HARTING termékeknek köszönhetően a szerviz munkatársai és a végfelhasználók is sokkal könnyebben cserélhetik ki az alkatrészeket.
A Lantech nyújtottfóliás csomagológépeinek sorozata fél- és teljesen automata berendezéseket tartalmaz. A forgóasztal és a forgókaros csévélők a fél- és teljesen automata rendszerekben is megtalálhatók, míg a gyűrűs csévélők csak a teljesen automatákban. Minden egyes modellt a biztonságos működésre, a rendelkezésre állásra, az egyszerű használatra és a csomagolási teljesítményre optimalizáltak. Manapság több mint 40 000 Lantech gép működik világszerte. A teljesen automata SL-Series™ nyújtottfóliás csomagológépeinek teljesítménye óránként kb. 110 egység.