스트레치 포장기기에 사용된 HARTING 커넥터
일부 제품은 너무 다루기 불편해서 설치 또는 배송용 포장이 쉽지 않습니다. 취급이 어려운 대상의 경우, 예를 들어 포일(foil)을 써서 단단히 위치를 고정한 화물형태로 안전하게 포장하는 유연한 장치가 필요합니다. 이러한 특별한 기능은 스트레치 랩핑기를 써서 해결됩니다.
세계 최초로 개발된 이러한 종류의 포장 기기는 1972년에 켄터키주 루이빌 소재 Lantech 사가 출시했습니다. 오늘날까지, Lantech 사는 스트레치 포장기기의 세계적인 주요 제조사로, 케이스 이렉터(case erector) 분야의 전문업체입니다. 성공의 필수 요소는 모듈방식 기계 설계입니다. 개별 기능 유닛으로 분리하면 조립 속도가 빨라지고 개별 고객의 요구사항에 따른 대응 능력을 높일 수 있습니다. Lantech 사에 의하면, 설치에 소요되는 시간이 시중의 유사 시스템보다 50% 이상 절감됩니다.
커넥터를 사용하면 모듈형 시스템을 보다 쉽게 설치할 수 있습니다. Han® 시리즈의 모든 제품군이 Lantech 스트레치 랩핑기에 사용됩니다. Han E®, Han E® AV 및 Han A® 커넥터 등이 여기에 포함됩니다. 이들 제품을 사용하면 제어 캐비닛, 제어 패널 및 외부 주변기기 사이에 필요한 연결을 실행할 수 있습니다. 또한 HARTING 제품을 채택함으로써 서비스 직원 및 최종 사용자가 더욱 손쉽게 부품들을 교체할 수 있습니다.
Lantech 스트레치 포장기 제품군은 반자동기기와 완전자동기기로 구분됩니다. 턴테이블과 회전식 암형 권선기는 반자동 및 완전 자동 기기로 사용할 수 있으며 링 권선기는 완전 자동 기기입니다. 각 모델은 작동 안전성, 가용성, 사용 편의성 및 포장 성능을 고려하여 최적화되어 있습니다. 40,000종 이상의 Lantech 기기는 현재 전세계적으로 사용되고 있습니다. 완전 자동화 스트레치 랩핑기, SL-Series™는 시간당 110 유닛의 처리량을 발휘합니다.