HARTING Steckverbinder in Stretchverpackungsmaschinen
Manche Produkte sind so unhandlich, dass sie sich für den Versand nicht einfach eindrehen oder verpacken lassen. Für schwer handhabbare Objekte braucht es Maschinen mit flexiblen Vorrichtungen, die sie als fest positionierte Ladung transportsicher z.B. mit Folie umhüllen. Die entsprechende Funktion erfüllen Stretchwickler, englisch stretch wrapper.
Die weltweit erste Verpackungsmaschine dieser Art präsentierte 1972 die Firma Lantech Inc. aus Louisville, Kentucky. Bis heute ist Lantech weltweit bedeutender Hersteller von Stretchwicklern und Spezialist für Kartonaufrichter. Ein wesentliches Erfolgsrezept ist der modulare Aufbau der Maschinen. Die Aufteilung in abgegrenzte funktionale Einheiten beschleunigt die Montage und verbessert die Anpassungsfähigkeit an individuelle Kundenwünsche. Die Installationszeit beträgt laut Lantech nur 50 Prozent gegenüber vergleichbaren Systemen am Markt.
Steckverbinder erleichtern den modularen Aufbau. Eine ganze Reihe von Han®-Produkten kommt am Lantech Stretch Wrapper zum Einsatz. Dazu zählen Steckverbinder der Reihen Han E®, Han E® AV und Han A®. Sie schaffen die nötigen Verbindungen zwischen Schaltschrank, Bedienpult und externen Peripheriegeräten. Die HARTING Produkte vereinfachen darüber hinaus den Austausch von Komponenten durch Servicekräfte bzw. den Endanwender.
Die Palette der Lantech-Stretchwickler teilt sich in Halb- und Vollautomaten. Drehteller- und Dreharmwickler gibt es als Halb- und Vollautomaten, Ring-Wickler sind ausschließlich Vollautomaten. Jedes der Modelle ist hinsichtlich Betriebssicherheit, Verfügbarkeit, Benutzerfreundlichkeit und Verpackungsleistung optimiert worden. Weltweit sind inzwischen über 40.000 Lantech-Maschinen im Einsatz. Die vollautomatische Stretchwickler der SL-Series™ besitzen eine Durchsatzkapazität von bis zu 110 Einheiten pro Stunde.