Konektory HARTING v ovinovacích strojích
Některé tvarově složité výrobky není snadné připravit nebo zabalit pro účely přepravy. Pro předměty, se kterými je složitá manipulace, jsou zapotřebí stroje s flexibilními zařízeními, které je bezpečně obalí (například fólií) jako pevně uložený náklad pro přepravu. Tuto funkci plní ovinovací stroje.
První balicí stroj tohoto druhu na světě představila v roce 1972 společnost Lantech Inc. z Louisville v Kentucky. Společnost Lantech je dodnes předním světovým výrobcem ovinovacích strojů a specialistou na automatické tvarovací stroje na krabice. Klíčovým receptem na úspěch je modulární konstrukce strojů. Rozdělení do samostatných funkčních celků urychluje montáž a zlepšuje přizpůsobivost individuálním požadavkům zákazníka. Podle společnosti Lantech je doba instalace o 50 % kratší ve srovnání s obdobnými systémy na trhu.
Konektory usnadňují sestavení modulární konstrukce. Na ovinovačce Lantech se používá celá řada produktů Han®. Patří mezi ně konektory řady Han E®, Han E® AV a Han A®. Vytvářejí potřebná propojení mezi rozvaděčem, ovládacím panelem a externími periferními zařízeními. Produkty HARTING také usnadňují servisním technikům a koncovým uživatelům provádět výměnu komponentů.
Řada ovinovacích strojů Lantech se dělí na poloautomatické a plně automatické. Navíjecí stroje s otočným stolem a otočným ramenem jsou k dispozici jako poloautomatické a plně automatické, navíjecí stroje s kruhovým rámem jsou výhradně plně automatické. Každý z modelů je optimalizován z hlediska provozní spolehlivosti, dostupnosti, uživatelské přívětivosti a kvalitního balení. Po celém světě se nyní používá více než 40 tisíc strojů Lantech. Plně automatické ovinovací stroje SL-Series™ mají kapacitu až 110 jednotek za hodinu.