Products & Solutions
Aangepaste assemblages
Grote selectie gestandaardiseerde en aangepaste kabelassemblages
Kabels, kabelassemblages, verdeel eilanden:
oplossingen voor IT, gebouwenautomatisering en de industrie
De bekabelingsoplossingen van HARTING zijn ontworpen, getest en gecertificeerd voor de complete industriële omgeving. IP-bescherming, plug-in-veiligheid, robuustheid, trillingsbestendigheid en EMC-veiligheid kunnen allemaal een belangrijke rol spelen, afhankelijk van de omgeving van uw toepassing. De kortere installatieduur en vereenvoudigde logica zijn vaak de belangrijkste aspecten van maatwerkoplossingen. Ons productassortiment bevat gegoten kabels en voor-geassembleerde bekabeling met kunststoffen of metalen kappen en behuizingen. Terwijl de markten groter en complexer worden, neemt de vraag, behalve naar gestandaardiseerde patchsnoeren voor de M8-, M12- en RJ45-varianten, bovendien ook steeds toe naar de specifieke componenten van HARTING. Dit aanbod dekt de assemblage van eenvoudige aansluitkabels tot en met complexe bekabelingssystemen af. Ons assortiment wordt aangevuld met uiteenlopende sensor-/actuatorboxen, evenals specifieke energieverdelers voor de bekabeling van de infrastructuur van gedecentraliseerde aandrijfsystemen.
Eigenschappen
- Systeembekabeling tot en met categorie 7A
- Kabelassemblage op maat
- Kabeltypes die voldoen aan de marktvereisten
- Koperen en glasvezeloplossingen
- Varianten voor binnen en buiten