Productos y soluciones

Conjuntos personalizados

Amplia selección de cableados normalizados y personalizados

Cables, cableados, distribuidores:
Soluciones para TI, automatización de edificios e industria

Las soluciones de cableado de HARTING se diseñan, prueban y certifican para todo el sector industrial. La protección IP, la seguridad de conexión, la robustez, la resistencia a las vibraciones y la protección contra EMC pueden desempeñar un papel importante en función de su entorno de aplicación. El tiempo de instalación reducido y la logística simplificada suelen ser los aspectos clave de las soluciones personalizadas. Nuestro surtido de productos incluye cableados sobremoldeados y cableados premontados con capotas y bases de plástico o metal. Además de cableados de conexión normalizados para las variantes M8, M12 y RJ45, los mercados, a medida que crecen y se vuelven más complejos, también demandan componentes cada vez más específicos y HARTING ofrece una solución que cubre el conjunto completo de cableados de conexión, desde los más sencillos hasta sistemas de cableado complejos. Nuestra cartera de productos se complementa con diversas cajas de sensor/actuador, así como distribuidores de energía específicos para el cableado de la infraestructura de sistemas de accionamiento descentralizados.

Componentes de fibra de vidrio

 

  • Trabajo con fibra de vidrio y FOP
  • Pulido simultáneo de múltiples fibras
  • Parte integrada de un cable híbrido
  • Diversidad de usos posibles

Sobremoldeo por encapsulamiento

  • Una solución fiable para
    cableados Han®
  • Solución compacta para cableados dobles
  • Tendido del cable firmemente fijado
  • También posible para cantidades pequeñas

Cable de datos

  • Cableados sobremoldeados para aplicaciones de transmisión de datos
  • Conectores M12 y RJ45
  • Cableados PushPull
  • Entradas de cable modificadas

Cableados M23 para servo, motor y sensórica

  • Conformes con EMC
  • Compatibilidad de conexión con Intercontec Speedtec
  • Conformes con los estándares de diversos fabricantes
  • Cableados de encoder con diferentes aislantes: con 6, 7, 9, 12, 16, 17 o 19 polos
  • Cableados de motor con diferentes aislantes: 5+PE, 4+3+PE, 5+3+PE (A), 5+3+PE (B), 4+4+3+PE (B)

Soluciones de salto entre coches

  • Conjuntos de cableados basados en las especificaciones del cliente
  • Conformes con los requisitos especiales del sector ferroviario
  • Se pueden realizar pruebas a largo plazo
  • Construcción mecánica y conectores modificados
  • El embalaje personalizado garantiza un envío seguro