Módulos Han-Modular® Domino: o próximo nível de conectores industriais modulares
A fundação da atual transformação industrial é formada por tecnologias básicas, como as interfaces para a transmissão de potência, dados e sinais. Por isso, a HARTING está lançando os módulos Han-Modular® Domino, que levarão o mundo dos conectores industriais modulares ao próximo nível. Eles abrem novas possibilidades para otimização, inclusive economias de espaço e de peso de até 50%, reduzindo a pegada de CO2.
A HARTING apresenta os módulos Han-Modular® Domino como o próximo estágio de desenvolvimento do conector modular. A nova série atende primariamente aos requisitos da indústria para economia de espaço e peso. Assim como dominós possuem dois quadrados separados, um módulo Domino é feito de dois "cubos". A face de conexão Han-Modular® é dividida em duas superfícies quase quadradas, nas quais podem ser acomodados até mesmo contatos maiores.
Os cubos suportam a configuração de conectores personalizados, feitos precisamente sob medida para os requisitos de um projeto. Potência, sinais e dados ou ar comprimido, bem como contatos macho e fêmea podem ser combinados em um módulo. No geral, o número de interfaces por unidade é reduzido. A tecnologia de conexão se torna menor e mais leve, mais módulos e tipos de módulos cabem dentro de um conector.
Menos trabalho, custos de energia mais baixos
Instaladores também se beneficiam: com tempos de montagem mais curtos, o trabalho geral é reduzido. Isso atende à megatendência de mudança demográfica e compensa a falta de mão-de-obra qualificada. As interfaces mais leves e menores dão suporte à descarbonização. Um grande fabricante de trilhos calculou que, ao longo da vida útil de 40 anos um trem em operação economiza 14.000 euros em custos de energia com cada quilograma de peso reduzido. O cálculo se baseia nos preços de energia de 2015; hoje este valor é significativamente maior, devido ao aumento do preço.
Conectividade+
A HARTING designa como "Conectividade+" os produtos se adaptam às megatendências sociais, como sustentabilidade e mudança demográfica. Os módulos Domino fazem parte, pois ajudam a reduzir custos de montagem, operação de máquinas e sistemas e economizam recursos. Isso se aplica na produção, para fabricar componentes menores, utilizando menos material e energia; também se aplica aos transportes, que se beneficiam da economia de espaço e peso, bem como da maior flexibilidade. Assim, conjuntos individuais podem ser reutilizados no sentido da ideia de plataforma; a sustentabilidade é melhorada.