Systèmes de verrouillage pour capots et embases
Deux leviers dans la partie inférieure de l'embase
Deux leviers dans la partie inférieure de l'embase
- Verrouillage de sécurité assuré par quatre points de verrouillage
- Encombrement minimal et force de verrouillage maximale
- Idéal pour connecteurs disposés côte-à-côte
- Verrouillage de sécurité assuré par quatre points de verrouillage
- Encombrement minimal et force de verrouillage élevée
- Idéal pour connecteurs disposés côte-à-côte et embases montées en saillie avec couvercles
Un levier en partie inférieure de l'embase
Un levier en partie inférieure de l'embase
- Deux points d’ancrage sur l’axe longitudinal
- Facile d'accès, même avec une sortie de câble latérale
- Couvercle sur la partie supérieure de l'embase pouvant être verrouillé
Un levier aligné au centre
- Deux points d’ancrage sur l’axe transversal
- Facile d'accès si les sorties de câble sont disposées latéralement
- Idéal pour connecteurs disposés côte-à-côte
- Facile à manipuler grâce à un effet de levier important
Un levier aligné au centre
Système de verrouillage à vis / baïonnette
Système de verrouillage à vis / baïonnette
- Actionné en utilisant une clé plate ou un tournevis
- Connexions résistantes aux vibrations, d'une excellente étanchéité
- Facile d'accès, même avec une sortie de câble latérale
- Empêche toute ouverture accidentelle ou non autorisée
- Un élément en élastomère résistant assure la connexion et l'étanchéité (IP65) du capot et de l'embase
- Idéal pour les raccordements de prolongateurs rapides et simples (volants)
- Résistant aux huiles et aux gaz ; absorbant les forces mécaniques externes
Système de verrouillage Han® Hood Link
Système de verrouillage par bouton poussoir
Système de verrouillage par bouton poussoir
- Manipulation simple : pour verrouiller, appuyer simplement simultanément sur les boutons poussoirs jaunes jusqu'au retentissement d'un clic audible ; verrouillage/déverrouillage possible d'une seule main
- Protégé contre les vibrations, les chocs et l'ouverture involontaire : pour éviter les déconnexions accidentelles, tournez le bouton jaune de 90 degrés. Disponible avec fonction de blocage supplémentaire en option
- Conception compacte
Système de verrouillage Han® PushPull
- Le profil de verrouillage interne circulaire garantit l'auto-verrouillage durable et hermétique (IP67) de la connexion de l'appareil
- Facile à manipuler : le mécanisme de verrouillage s'enclenche intuitivement grâce à un clic audible et s'ouvre simplement en débranchant le connecteur après avoir libéré la bague de verrouillage
- Connecteur d'appareil à très faible encombrement
Système de verrouillage Han® PushPull
Montage direct sur tableau (sans embase encastrée)
Montage direct sur tableau (sans embase encastrée)
- Le capot se fixe directement sur le tableau de l'armoire électrique à l'aide de brides de montage
- Une alternative économique pour les connexions enfichables subissant peu ou pratiquement pas de cycles de connexion
Informations supplémentaires