Meccanismi di blocco per custodie volanti e custodie fisse

Due leve sulla parte inferiore della custodia

Due leve sulla parte inferiore della custodia

  • Sistema di aggancio sicuro garantito da quattro punti di blocco
  • Minimo fabbisogno di spazio ed elevata forza di bloccaggio
  • Ideale per connettori allineati di lato


 

Due leve sulla parte volante

  • Sistema di aggancio sicuro garantito da quattro punti di blocco
  • Minimo fabbisogno di spazio ed elevata forza di bloccaggio
  • Ideale per connettori allineati di lato e custodie a montaggio superficiale con tappi


 

Due leve sulla parte volante
Una leva sulla parte inferiore della custodia

Una leva sulla parte inferiore della custodia

  • Due punti di bloccaggio lungo l'asse longitudinale
  • Ottima accessibilità anche con ingresso cavo laterale
  • Tappo sulla parte inferiore della custodia bloccabile

 

Una leva centrale

  • Due punti di bloccaggio lungo l'asse trasversale
  • Facilmente accessibile con entrata cavo laterale
  • Ideale per connettori allineati di lato
  • Facile da maneggiare grazie alla grossa forza della leva


 

Una leva centrale
Sistema di aggancio a vite / baionetta

Sistema di aggancio a vite / baionetta

  • Utilizzo mediante chiave esagonale o cacciavite
  • Collegamenti a prova di vibrazione con eccellente tenuta ermetica
  • Ottima accessibilità anche con ingresso cavo laterale
  • Evita l'apertura accidentale o non autorizzata

Sistema di aggancio Han® Hood Link

  • Un resistente elemento in elastomero collega a tenuta (IP65) due custodie
  • Ideale per collegamenti volanti cavo-cavo rapidi e semplici
  • Resistente agli oli e ai gas, in grado di assorbire sollecitazioni meccaniche esterne

 

Han® Hood Link locking system
Meccanismo di aggancio interno con blocco

Meccanismo di aggancio interno con blocco

  • Semplice da usare: basta premere contemporaneamente i bottoni gialli per bloccare e udire il clic dello scatto; blocco e sblocco con una sola mano
  • Protetto dalle vibrazioni, dagli urti e dall'apertura accidentale: la rotazione di 90 gradi dei bottoni gialli impedisce l'apertura accidentale. Disponibile anche come opzione con funzione di blocco aggiuntiva
  • Design compatto

Sistema di aggancio Han® PushPull

  • L'anello di aggancio incassato garantisce un collegamento fra apparecchiature autobloccante, duraturo e a tenuta (IP67)
  • Utilizzo estremamente semplice: il dispositivo di blocco si inserisce in maniera intuitiva con un clic udibile, si scollega semplicemente estraendo il connettore dopo aver rilasciato l'anello di bloccaggio.
  • Collegamento salva-spazio per apparecchiature
Sistema di aggancio Han® PushPull
Montaggio direttamente su pannello (senza custodia fissa passante)

Montaggio direttamente su pannello (senza custodia fissa passante)

  • La parte volante viene collegata direttamente al pannello del quadro elettrico utilizzando delle flange di montaggio
  • L'alternativa economica alle connessioni plug-in con quasi nessuna manovra

Ulteriori informazioni