후드 및 하우징용 잠금 시스템 하우징 하단부에 장착된 2개의 레버 하우징 하단부에 장착된 2개의 레버 4곳의 잠금 지점으로 고정되는 안전한 잠금 기능 최소 공간 소요 및 강력한 잠금력 측면 정렬된 커넥터에 이상적 후드에 장착된 2개의 레버 4곳의 잠금 지점으로 고정되는 안전한 잠금 기능 최소 공간 소요 및 강력한 잠금력 캡 포함 표면 장착 하우징 및 측면 정렬 커넥터에 이상적 후드에 장착된 2개의 레버 하우징의 하단부에 장착된 1개의 레버 하우징의 하단부에 장착된 1개의 레버 세로 축에 위치한 2곳의 잠금 지점 케이블이 측면 삽입되어 손쉬운 접근 하우징 상단부의 캡을 잠글 수 있음 중앙에 정렬된 한개의 레버 횡축을 따라 위치한 2곳의 잠금 지점 케이블이 측면 삽입될 경우 손쉽게 접근 가능 측면 정렬된 커넥터에 이상적 대형 레버 사용으로 취급이 용이 중앙에 정렬된 한개의 레버 나사 / 삽입형(bayonet) 잠금 시스템 나사 / 삽입형(bayonet) 잠금 시스템 육각 렌치 또는 스크루드라이버를 사용하여 작동 밀폐 효과가 뛰어난 내진 연결부 케이블이 측면 삽입되어 손쉬운 접근 우발적 또는 승인되지 않은 열림 방지 Han® Hood Link 잠금 시스템 내성있는 엘라스토머 부품이 후드 및 하우징을 연결하고 밀폐함(IP65) 빠르고 손쉬운 (flying) 케이블간 연결에 이상적 오일 및 가스에 대해 내성있음; 외부 기계적 충격을 흡수 Han® Hood Link 잠금 시스템 걸쇠형 잠금 메커니즘 내부 걸쇠형 잠금 메커니즘 내부 손쉬운 핸들링: 노란색 푸시 버튼을 동시에 눌러서 딸각 소리가 나도록 잠급니다. 잠금/잠금 해제가 한 손으로 가능합니다. 진동, 충격 및 의도하지 않은 열림으로부터 보호됨: 노란색 버튼을 90도 돌리면 우발적 차단이 방지됨 추가 차단 기능 선택적 사용 가능 콤팩트한 설계 Han® PushPull 잠금 시스템 내부 원형 잠금 장치 사용으로 자체 잠금 기능의 내구적이고 밀봉된 (IP67) 장치 연결 보장 손쉬운 핸들링: 잠금 메커니즘 사용으로 딸깍 소리와 함께 직관적으로 연결되고, 인터록 고리를 해제한 후 커넥터를 잡아당겨 간단히 분리됩니다. 매우 좁은 공간만 필요한 장치 커넥터 Han® PushPull 잠금 시스템 패널에 직접 장착 (벌크헤드 장착형 하우징 미포함) 패널에 직접 장착 (벌크헤드 장착형 하우징 미포함) 후드는 마운팅 플랜지를 사용하여 전기 캐비닛 패널에 직접 부착됩니다 체결 주기가 극히 적거나 거의 없는 플러그인 연결을 고려한 비용효율적 대안 추가 정보 Industrial Connectors Han® - Technical Informations