Låsesystemer til kapper og huse

To håndtag i den nederste del af huset

To håndtag i den nederste del af huset

  • Sikker låsning sikret af fire låsepunkter
  • Minimalt pladsbehov og høj låsekraft
  • Ideel til sideværts arrangerede konnektorer


 

To håndtag på kappen

  • Sikker låsning sikret af fire låsepunkter
  • Minimalt pladsbehov og høje låsekræfter
  • Ideel til sideværts arrangerede konnektorer og overflademonterede huse med hætter


 

To håndtag på kappen
Et håndtag i den nederste del af huset

Et håndtag i den nederste del af huset

  • To låsepunkter langs den langsgående akse
  • Nem at få adgang til, selv når kablet går ind sidelæns
  • Hætten på den øverste del af huset kan låses

 

Et håndtag justeret centralt

  • To låsepunkter langs den tværgående akse
  • Let tilgængeligt, hvis kablet går ind i siden
  • Ideel til sideværts arrangerede konnektorer
  • Let at håndtere på grund af stor vægtstangsvirkning


 

Et håndtag justeret centralt
Skrue-/bajonetlåsesystem

Skrue-/bajonetlåsesystem

  • Aktiveret ved hjælp af en sekskantnøgle eller skruetrækker
  • Vibrationssikre tilslutninger med enestående tætningseffekt
  • Nem at få adgang til, selv når kablet går ind sidelæns
  • Forhindrer utilsigtet eller uautoriseret åbning

Han® Hood Link-låsesystem

  • Et modstandsdygtigt elastomerelement tilslutter og tætner (IP65) kappe og hus
  • Ideel til hurtige og nemme (flyvende) kabel-til-kabel-tilslutninger
  • Modstandsdygtig over for olier og gasser; Absorbering af ydre mekaniske kræfter

 

Han® Hood Link-låsesystem
Låst låsemekanisme indeni

Låst låsemekanisme indeni

  • Nem håndtering: Man skal blot trykke på de gule trykknapper samtidigt for at låse med et hørbart klik; Kun én hånd er nødvendig for at låse/låse op
  • Beskyttet mod vibrationer, stød og utilsigtet åbning: Ved at dreje den gule knap 90 grader forhindres utilsigtede afbrydelser. Fås som ekstraudstyr med ekstra blokeringsfunktion
  • Kompakt design

Han® PushPull-låsesystem

  • Den indvendige, cirkulære låseprofil garanterer en selvlåsende, holdbar og fuldstændig tæt (IP67) enhedstilslutning
  • Let at håndtere: Låsemekanismen er intuitivt tilsluttet med et hørbart klik, frakoblet ved blot at trække konnektoren ud efter at have udløst låseringen
  • Enhedskonnektor, der optager meget lidt plads
Han® PushPull-låsesystem
Direkte monteret på panel (uden skotmonteret hus)

Direkte monteret på panel (uden skotmonteret hus)

  • Kappen er fastgjort direkte til elskabets panelet ved hjælp af monteringsflanger
  • Et omkostningseffektivt alternativ til stikforbindelser med kun få eller næsten ingen koblingscyklusser

Yderligere oplysninger