Låssystem för kabelkåpor och chassihus
Två byglar på chassihusets nedre del
Två byglar på chassihusets nedre del
- Säker låsning säkerställs med fyra låspunkter
- Minimala utrymmeskrav och hög låskraft
- Perfekt för sidledes anordnade kontaktdon
- Säker låsning säkerställs med fyra låspunkter
- Minimala utrymmeskrav och stora låskrafter
- Perfekt för sidledes anordnade kontaktdon och ytmonterade chassihus med kåpor
En bygel på chassihusets nedre del
En bygel på chassihusets nedre del
- Två låspunkter längs den längsgående axeln
- Enkel åtkomst även då kabeln går in sidledes
- Kåpan på chassihusets kabelkåpa kan låsas
En bygel centralt inriktad
- Två låspunkter längs den tvärgående axeln
- Lätt åtkomst då kablar går in sidledes
- Perfekt för sidledes anordnade kontaktdon
- Lätt att hantera tack vare stor hävstångseffekt
En bygel centralt inriktad
Skruv/bajonettlåsningssystem
Skruv/bajonettlåsningssystem
- Manövreras med en insexnyckel eller skruvmejsel
- Vibrationssäkra förbindningar med enastående tätningseffekt
- Enkel åtkomst även då kabeln går in sidledes
- Förebygger oavsiktligt eller obehörigt öppnande
- Ett motståndskraftigt elastomerelement förbinder och tätar (IP65) kabelkåpa och chassihus
- Perfekt för snabba och enkla (flygande) kabel-till-kabel-förbindningar
- Resistent mot oljor och gaser, absorberar externa mekaniska krafter
Låssystem med klinka på insidan
Låssystem med klinka på insidan
- Användarvänlig: det är bara att samtidigt trycka på de gula knapparna för att låsa med ett hörbart klick, det behövs bara en hand för att låsa och låsa upp
- Skyddad mot vibrationer, stötar och oavsiktligt öppnande: då den gula knappen vrids 90 grader undviks oavsiktliga frånkopplingar. Som tillval finns den med extra blockeringsfunktion
- Kompakt konstruktion
Han® PushPull låsningssystem
- Den invändiga runda låsningsprofilen säkerställer en självlåsande, hållbar och ordentligt tätad (IP67) enhetsförbindning
- Användarvänlig: låsningsmekanismen kopplas intuitivt med ett hörbart klick, och kopplas bort genom att helt enkelt dra ut kontaktdonet efter att förreglingsringen har frigjorts
- Enhetskontaktdon, tar upp väldigt lite utrymme
Han® PushPull låsningssystem
Direktmonterad till panelen (utan skiljeväggsmonterat chassihus)
Direktmonterad till panelen (utan skiljeväggsmonterat chassihus)
- Kabelkåpan är fäst direkt på kontrollskåpspanelen med monteringsflänsar
- Ett kostnadseffektivt alternativ för plug-in-förbindningar med endast ett litet antal eller nästan inga matningscykler