Zajišťovací systémy krytů a pouzder
Dvě páčky v dolní části krytu
Dvě páčky v dolní části krytu
- Spolehlivé zajištění díky čtyřem zajišťovacím bodům
- Minimální prostorové nároky a velká zajišťovací síla
- Ideální pro konektory umístěné vedle sebe
Dvě páčky v horní části krytu
- Spolehlivé zajištění díky čtyřem zajišťovacím bodům
- Minimální prostorové nároky a velká zajišťovací síla
- Ideální pro konektory umístěné vedle sebe a pro přisazené kryty s ochrannými víčky
Dvě páčky v horní části krytu
Jedna páčka v dolní části krytu
Jedna páčka v dolní části krytu
- Dva zajišťovací body v podélné ose
- Snadný přístup i při bočním výstupu kabelu
- Možnost zajištění víčka v horní části krytu
- Dva zajišťovací body v příčné ose
- Snadný přístup při bočním výstupu kabelu
- Ideální pro konektory umístěné vedle sebe
- Velká páčka umožňuje snadnou obsluhu
Šroubový/bajonetový zajišťovací systém
Šroubový/bajonetový zajišťovací systém
- Ovládání imbusovým klíčem nebo šroubovákem
- Připojení odolné proti vibracím, vynikající utěsnění
- Snadný přístup i při bočním výstupu kabelu
- Zamezuje náhodnému nebo neoprávněnému otevření
Zajišťovací systém Han® Hood Link
- Odolný elastomerový prvek spojuje a utěsňuje (IP65) horní a dolní část krytu
- Ideální pro rychlé a snadné propojování (neupevněných) kabelů
- Odolnost proti olejům a plynům; pohlcuje vnější mechanické síly
Zajišťovací systém Han® Hood Link
Vnitřní zajišťovací mechanismus ovládaný tlačítkem
Vnitřní zajišťovací mechanismus ovládaný tlačítkem
- Snadná manipulace: Pro zajištění zevnitř stačí souběžně stisknout žlutá tlačítka. Zajištění signalizuje slyšitelné cvaknutí a zajištění/odjištění lze provést jen jednou rukou
- Ochrana proti vibracím, nárazům a nechtěnému otevření: Otočením žlutého tlačítka o 90 zamezíte náhodnému odpojení Volitelně k dispozici s doplňkovou funkcí blokování
- Kompaktní konstrukce
Zajišťovací systém Han® PushPull
- Vnitřní kruhový zajišťovací profil zaručuje automatické zajištění trvalého a utěsněného (IP67) připojení přístroje
- Snadná manipulace: Zajišťovací mechanismus se intuitivně zapojuje se slyšitelným cvaknutím, odpojuje se jednoduchým vytažením konektoru po uvolnění zajišťovacího kroužku
- Prostorově nenáročný přístrojový konektor
Zajišťovací systém Han® PushPull
Přímá montáž na panel (bez průchozího panelového krytu)
Přímá montáž na panel (bez průchozího panelového krytu)
- Kryt se upevňuje přímo na panel rozvodné skříně pomocí upevňovacích přírub
- Cenově výhodná alternativa konektorových spojů s minimem spojovacích cyklů